Set van 2 gedeeltelijke functionele montagestijlen - h. 150 mm FN891E

EAN-nummer
3250610189016
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    150 mm
  • Breedte
    50 mm
  • Diepte
    50 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten