
Open kabelinvoerplaat, bodem, quadro evo, 700x400 FN7040CEW
EAN-nummer
3250610013755
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte25 mm
-
Breedte700 mm
-
Diepte400 mm
Uitrusting
-
Met kabelinvoerNee
Materiaal
-
MateriaalStaal
-
KleurWit
Installatie, montage
-
Geschikt voor buitengebruikNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Technisch -handleiding
Technisch -handleiding International 2024-12-04
PDF3,97 MB
Meer documentatie