The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • quadro 5
    • FM555
    EAN-nummer
    3250610133149
    Verpakking
    1 Stuk
    • quadro 5

    FM555

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    FM555

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1260 mm
    • Breedte
      880 mm
    Deksel, deur
    • Type kast­deur
      Bescherm­deur
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • Product­kleur
      Wit
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM555
    PDF
    RoHS report FM555
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FM555 | Hager Belgium

      Afbeelding FM555

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FM555 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FM555

      Productdatablad nl-NL 2026-11-11

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB 2026-04-07 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FM108 - Quadro kast h.1860mm b.450mm d.260mm
      FM108
      Quadro kast h.1860mm b.450mm d.260mm
    • 2
      FZ450N - Sluiting IP44/54 driekant 7 mm
      FZ450N
      Sluiting IP44/54 driekant 7 mm
    • 3
      FM208 - Quadro kast h.1860mm b.700mm d.260mm
      FM208
      Quadro kast h.1860mm b.700mm d.260mm
    • 4
      FZ515 - Driehoekig inlaselement voor slot 8mm
      FZ515
      Driehoekig inlaselement voor slot 8mm
    • 5
      FM206 - Quadro verdeelkast h.1410mm b.700mm d.260mm
      FM206
      Quadro verdeelkast h.1410mm b.700mm d.260mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België