Orion Plus pol. glaz. door 500x300x200 • FL259B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

U bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
              • Bekijk alle categorieën
              • Verdeelkast
                • Verdeelkasten tot 63 A
                  • gamma
                  • Kabelgoten JK
                  • Componenten multimedia
                  • Inbouwkasten volta
                  • Klembeschermers mini gamma
                  • Hermetische kasten vector
                  • QuickConnect-klemmen
                • Verdeelkasten tot 125 A en multimediakasten
                  • Vega
                  • vega D
                  • Verdeelkasten inbouw/hollewand en toebehoren
                  • vega multimedia
                • Verdeelkasten tot 1600 A
                  • Wandkasten univers
                  • Vrijstaande kasten univers
                  • Kit Univers N en toebehoren
                  • orion+
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • quadro - uitrustingskits
                  • quadro - verdeelsystemen
                  • Inbouwsysteem univers N en toebehoren
                • Verdeelkasten tot 1600 A - quadro evo
                  • Verdeelkasten en toebehoren
                  • quadro evo - uitrusting voor energieverdeling
                  • quadro evo - energiedistributiesystemen
                • Voetpadkasten
                  • Toebehoren
                  • Verdeelkasten voor inrichting met Univers N
                • Aansluittechniek
                  • Aansluitklemmen 95 mm² en 150 mm²
                  • Verbindingsmodules quickconnect en toebehoren
                  • Dwarsstukken in messing en klemmen PE en N
                  • Verbindingsklemmen met veeraansluiting en toebehoren
                  • Verbindingsklemmen met schroefaansluiting en toebehoren
                  • Aansluitbeugels en koperen baren
                  • Verdeelblokken
                  • Aansluitrails
                • Toebehoren multimediakasten
                  • Multimediakasten gamma
                • Tellerkasten - inbouwsystemen
                  • Montageplaat voor telecom-componenten
              • Universele verdeelinrichting
                • Polyester
                  • orion plus polyester behuizingen
                  • (untranslated) orion plus polyester frames and accessories
                • Staal
                  • (untranslated) orion plus lamiera
              • Hoofdapparatuur
                • Hoofdautomaten en -schakelaars
                  • Hoofdautomaten
                  • Hoofdautomaten toebehoren
                  • Schakelaars met vrije afschakeling
                • Differentieelrelais en motorbeveiligers
                  • Differentieelrelais
                  • Motorbeveiligers
                • Scheidingsschakelaars en omschakelaars
                  • Schakelaars met draaibediening
                  • Zekeringsscheidingsschakelaars
                  • Omschakelaars met draaibediening
                  • Omschakelaars met gemotoriseerde bediening
                  • Toebehoren scheidingsschakelaars
                  • Toebehoren omschakelaars
                • Zekeringen
                  • Zekeringen
              • Modulaire apparatuur
                • Beveiliging en toebehoren
                  • Smalautomaten
                  • Aardlekschakelaars
                  • Differentieelautomaten
                  • Differentieelblokken
                  • Overspanningsbeveiliging
                  • Aardlekrelais en toebehoren
                  • Cilindrische zekering
                  • Motorbeveiligingsschakelaars en toebehoren
                • Schakel- en signaalmodules
                  • Schakelaars, drukknoppen en LED-indicatielampjes
                  • Bellen
                  • Afstandsschakelaars
                  • Relais, contactoren en voorrangsrelais
                  • Transformatoren, stopcontacten en noodverlichting
                  • Dimmers
                  • Trappenhuisautomaten
                  • Stopcontacten, transformatoren, noodverlichting
                  • Schemerschakelaars
                  • Omschakelaars
                  • Schakelaars met zichtbare stroomonderbreking
                • Meters en meet-apparatuur
                  • kWh-meters
                  • Meetcentrales
                  • Stroomtransformatoren
                  • Volt- en ampèremeters
              • Laadpalen (EVCS)
                • Laadpalen
                  • witty share
                  • Stopcontact
                  • witty one
                  • witty plus
                • Reserveonderdelen en toebehoren
                  • Toebehoren voor laadpalen
                  • Reserveonderdelen voor laadpalen
                • Loadmanagement
                  • Geconnecteerd loadmanagement
                  • Niet-geconnecteerd loadmanagement
              • Energiebeheer
                • Flow energiemanagement
                  • Reserveonderdelen en toebehoren
                • Energiemonitoringssysteem
                  • Energiemonitoring
                  • Toebehoren voor energiemonitoringssysteem
                • Software voor energiemonitoringssysteem
                  • Agardio
                • Energiemonitoringsapparaten
                  • Stroomtransformatoren voor railsysteem en toebehoren
                  • kWh-meters
                  • Volt- en ampère-meters en toebehoren
                • Verwarmingsmanagement
                  • Voorrangsschakelaars en toebehoren
                  • Thermostaten
                  • Lichtregeling
              • Kabelgoten
                • Installatiekanalen voor tertiaire gebouwen
                  • Universele kabelgoten
                  • Toebehoren kabelgoten
                  • Kabelgoten voor apparatuur 45 mm
                  • Apparatuurhouders voor universele kabelgoten
                  • Systeem BRP - wandkanalen
                • Kabelgoten voor residentiële gebouwen
                  • Lijsten ateha
                  • Apparatuur ateha
                  • Apparatuurhouders ateha
                  • SL-plinten
                  • Apparatuurhouders plinten
                  • Led-componenten voor plinten
                  • Hoekkanalen - EK
                • Verdeelkanalen
                  • Verdeelkanalen LF
                  • Kanalen voor clima en warmtepomp
                  • Verdeelkanalen FB
                  • Mini-snap kanalen
                  • Kabelgoten - LFF
                • Bedradingskanalen
                  • Bedradingskanalen
                  • Halogeenvrije bedradingskanalen
                  • Flexibele bedradingskanalen
                  • Toebehoren en gereedschap voor bedradingskanalen
                  • Verbindingskanalen
                • Zuilen en minizuilen
                  • Zuilen
                  • Minizuilen
                • Uitrusting van burelen
                  • Stopcontactblokken
                  • Ingebouwde stopcontactmodules
                  • Toebehoren voor uitrusting van burelen
                • Vloersystemen
                  • Verzonken vloergoten
                  • Toebehoren vloersystemen
                  • Vloergoten opbouw
                  • Systemen voor technische vloeren
                  • Vloerdozen en aansluitdozen
                • Apparatuur
                  • Stopcontacten ecoline, modulaire afdekplaten en toebehoren
                  • Apparatuur gallery
                  • Montagedozen voor standaardapparatuur
                  • Montagedozen voor CEE -apparatuur
                • Verdelers voor energie en data
                  • Verdelers voor energie en data
                  • Aansluittoebehoren
              • Schakelaars en stopcontacten
                • Berker S.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - SerieBerker S.1
                  • Stopcontacten - Berker S.1
                  • Lichtsturing - Berker S.1
                  • Dimmers - Berker S.1
                  • Bewegingsmelders - Berker S.1
                  • Rolluiksturing - Berker S.1
                  • Klimaatregeling - Berker S.1
                  • Communicatietechniek - Berker S.1
                  • Hoteltoepassing - Berker S.1
                  • Zorginstallatie - Berker S.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker S.1
                  • Aanvullende producten - Berker S.1
                • Berker Q.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Q.1
                  • Stopcontacten - Berker Q.1
                  • Lichtsturing - Berker Q.1
                  • Dimmers - Berker Q.1
                  • Bewegingsmelders - Berker Q.1
                  • Rolluiksturing - Berker Q.1
                  • Klimaatregeling - Berker Q.1
                  • Communicatietechniek - Serie berker Q.1
                  • Hoteltoepassing - Berker Q.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.1
                  • Aanvullende producten - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Q.3
                  • Stopcontacten - Berker Q.3
                  • Lichtsturing - Berker Q.3
                  • Dimmers - Berker Q.3
                  • Bewegingsmelders - Berker Q.3
                  • Rolluiksturing - Berker Q.3
                  • Klimaatregeling - Berker Q.3
                  • Communicatietechniek - Berker Q.3
                  • Hoteltoepassing - Berker Q.3
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker Q.3
                  • Aanvullende producten - Berker Q.3
                • Berker K.1
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker K.1
                  • Stopcontacten - Berker K.1
                  • Lichtsturing - Berker K.1
                  • Dimmers - Berker K.1
                  • Bewegingsmelders - Berker K.1
                  • Rolluiksturing - Berker K.1
                  • Klimaatregeling - Berker K.1
                  • Communicatietechniek - Berker K.1
                  • Hoteltoepassing - Berker K.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker K.1
                  • Aanvullende producten - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker K.5
                  • Stopcontacten - Berker K.5
                  • Lichtsturing - Berker K.5
                  • Dimmers - Berker K.5
                  • Bewegingsmelders - Berker K.5
                  • Rolluiksturing - Berker K.5
                  • Klimaatregeling - Berker K.5
                  • Communicatietechniek - Serie berker K.5
                  • Hoteltoepassing - Berker K.5
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker K.5
                  • Aanvullende producten - Serie berker K.5
                • Berker R.1
                  • Afdekplaten - Berker R.1
                  • Stopcontacten - Berker R.1
                  • Lichtsturing - Berker R.1
                  • Dimmers - Berker R.1
                  • Bewegingsmelders - Berker R.1
                  • Rolluiksturing - Berker R.1
                  • Klimaatregeling - Berker R.1
                  • Communicatietechniek - Berker R.1
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker R.1
                  • Aanvullende producten - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker R.3
                  • Stopcontacten - Berker R.3
                  • Lichtsturing - Berker R.3
                  • Dimmers - Berker R.3
                  • Bewegingsmelders - Berker R.3
                  • Rolluiksturing - Berker R.3
                  • Klimaatregeling - Berker R.3
                  • Communicatietechniek - Berker R.3
                  • Schakelaars en drukknoppen - Berker R.3
                  • Aanvullende producten - Berker R.3
                • Berker Serie 1930
                  • Afdekplaten en opbouwbehuizingen - Berker Serie 1930
                  • Stopcontacten - Serie Berker 1930
                  • Lichtsturing - Berker Serie 1930
                  • Dimmers - Berker Serie 1930
                  • Bewegingsmelders - Berker Serie 1930
                  • Rolluiksturing - Berker Serie 1930
                  • Communicatietechniek - Berker Serie 1930
                  • Aanvullende producten - Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                  • Afdekplaten - Berker Serie Glas
                  • Stopcontacten - Berker Serie Glas
                  • Lichtsturing - Berker Serie Glas
                  • Dimmers - Berker Serie Glas
                  • Rolluiksturing - Berker Serie Glas
                  • Communicatietechniek - Berker Serie Glas
                  • Aanvullende producten - Berker Serie Glas
                • Berker Serie R.classic
                  • Afdekplaten- Berker Serie R.classic
                  • Stopcontacten - Berker R.classic
                  • Lichtsturing - Berker Serie R.classic
                  • Dimmers - Berker Serie R.classic
                  • Bewegingsmelders - Berker Serie R.classic
                  • Rolluiksturing - Berker Serie R.classic
                  • Communicatietechniek - Berker Serie R.classic
                  • Aanvullende producten - Berker Serie R.classic
                • Berker TS
                  • Afdekplaten en drukknoppen - Berker TS
                  • Aanvullende producten - Berker TS
                • Montagetoebehoren
                  • Toebehoren voor schakelmateriaal
                • Waterdichte apparatuur cubyko
                  • Apparatuur cubyko
                • gallery
                  • gallery - mechanismen
                  • gallery - centraalplaten
                  • gallery - afdekplaten
                  • gallery - montagekaders en opbouwdozen
                  • gallery - apparatuur
                  • gallery - toebehoren
                  • gallery - antibacterieel
              • Rookmelders
                • Rook- en hittemelder
                  • Rookmelders stand alone
                  • Rookmelders RF
              • KNX-gebouwautomatisering
                • Systeemcomponenten
                  • Voedingsmodules
                  • Interfaces
                • Actoren
                  • Schakelactoren
                  • Dimmers
                  • Lichtsturing
                  • Rolluik-/jaloezie-actoren
                  • Verwarmingsregeling
                • Visualisatie
                  • Visualisatie Domovea
                • RF-oplossingen
                  • KNX-RF | quicklink
                  • EnOcean
                  • Visualisatie Coviva
                • Sensoren
                  • Ingangsmodules
                  • Drukknopsensoren B.IQ
                  • Touchsensoren R.1/R.3
                  • Ingangsmodules voor buiten
                  • Berker KNX thermostaten
                  • KNX-bewegings- en aanwezigheidsmelders
                  • Weerstation
                  • Binaire ingangen
                  • Schakelklokken
                  • Energiemeting
                • Toebehoren gebouwautomatisering
                  • Toebehoren voor gebouwautomatisering
              • Bewegings- en aanwezigheidsmelders
                • Detectoren voor binnen en buiten
                  • Plafondmelders
                  • Wandmelders (binnen en buiten)
                • Toebehoren voor bewegings- en aanwezigheidsmelders
                  • Afstandsbediening
                  • Montagetoebehoren
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor installateurs
              Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            Account
            • Catalogus
            • Universele verdeel­in­rich­ting
            • Poly­ester
            • orion plus poly­ester behui­zingen
            • FL259B
            FL259B - Orion Plus polyester doorz.deur 500x300x200
            FL259B - Orion Plus polyester doorz.deur 500x300x200

            Orion Plus polyester doorz.deur 500x300x200

            FL259B

            FL259B - Orion Plus polyester doorz.deur 500x300x200
            FL259B - Orion Plus polyester doorz.deur 500x300x200
            • Verdeel­kast
            • Universele verdeel­in­rich­ting

            Orion Plus polyester doorz.deur 500x300x200 FL259B

            EAN-nummer
            3250610670927
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Toebehoren
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Toebehoren

            • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur 1 producten beschikbaar
            • Venti­latie voor verdeel­kast 1 producten beschikbaar
            • Bedra­dings­ka­nalen 2 producten beschikbaar
            • Afdek­plaat voor behui­zing 1 producten beschikbaar
            • Sluitsys­teem 3 producten beschikbaar
            • Meer toebehoren 13 andere producten beschikbaar

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur
            • Venti­latie voor verdeel­kast
            • Bedra­dings­ka­nalen
            • Afdek­plaat voor behui­zing
            • Sluitsys­teem
            • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging
            • Monta­ge­toe­be­horen
            • Afdek­strook
            • Toebe­horen
            • Monta­ge­plaat
            • DIN-rail
            • Reser­ve­sleutel
            • Inzetstuk voor slui­ting
            • FL981A

              Mod. uitrustingskit 36 mod. H500 L300

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL212Z

              Ventilator 220V 20W

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL70Z

              Bedradingskanaal 25x60mm, 2x2m

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL71Z

              Bedradingskanaal 40x60mm, 2x2m

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL711E

              Volle afdekplaat H150 L300 mm

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL80Z

              Vierkantig slot - 8mm (metaal)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL95Z

              Slot met dubbele baar - 3mm (metaal)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL96Z

              Slot met sleutel (polyester/metaal)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL874A

              Aardingskit

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL450A

              Bevestigingsteun voor Orion

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL863Z

              Wandbevestigingsbeugels kunststof

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL871Z

              Set van 6st afdekplaatjes 4mod. RAL7035

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ416

              Afdekstrook 18 modulen RAL7035

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL85Z

              4 haken muurbevestiging (metaal)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL407A

              Volle montageplaat H500 L300

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL474A

              Geperforeerde montageplaat H500 L300

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL492A

              Steun voor aardingsstrook L=300mm

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FZ850

              Sleutel driehoek + vierkant + dubbele baar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL81Z

              Vierkantig slot - 8mm (polyester)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL97Z

              Slot met dubbele baar - 3mm (polyester)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL98Z

              slot met 2 sleutels EK333, Orion plus, H=1150

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              500 mm
            • Breedte
              300 mm
            • Diepte
              200 mm
            • Dikte zijwand
              3 mm
            Veiligheid
            • Bescher­mings­graad IP
              IP66
            • Bescher­mings­klasse
              Isola­tie­klasse II
            • Type slot
              3-zijdig 7 mm, Sleu­telslot
            • Slag­vastheid IK
              IK08
            Uitrus­ting
            • Aantal flens­plaat­ope­ningen
              0
            • Aantal rijen
              3
            Instal­la­tie, montage
            • Gemon­teerd op
              Opper­vlak­te­mon­tage
            • Geschikt voor buiten­ge­bruik
              Ja
            Mate­riaal
            • Kleur
              Licht­grijs
            • RAL-­kleur
              7035
            • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
              Onbe­han­deld
            • Mate­riaal
              Met glas­vezel versterkt poly­ester
            Deksel, deur
            • Aantal kast­deuren
              1
            • Aantal sloten
              2
            • Deuris trans­pa­rant
              Ja
            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              125 A

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration FL259B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FL259B (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding FL259B | Hager Belgium

              Afbeelding FL259B

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding 6L488400_6 (Orion Plus) | Hager Belgium

              6L488400_6 (Orion Plus)

              Installatiehandleiding International 2020-02-10

              PDF
              13,92 MB
            • BIM Revit objecten

              Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 200 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 200 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,86 MB
              Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 200 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 200 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,91 MB
              Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 200 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 200 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,87 MB
              Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 200 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 200 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,91 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-07-06

              PDF
              195,93 kB
              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-02-24

              PDF
              818,77 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              FL204B - Orion Plus polyester volle deur 350x300x160
              FL204B
              Orion Plus polyester volle deur 350x300x160
            • 2
              FL209B - Orion Plus polyester volle deur 500x300x200
              FL209B
              Orion Plus polyester volle deur 500x300x200
            • 3
              FL213B - Orion Plus polyester volle deur 500x400x200
              FL213B
              Orion Plus polyester volle deur 500x400x200
            • 4
              FL216B - Orion Plus polyester volle deur 650x400x200
              FL216B
              Orion Plus polyester volle deur 650x400x200
            • 5
              FL221B - Orion Plus polyester volle deur 650x500x250
              FL221B
              Orion Plus polyester volle deur 650x500x250

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België