The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten orion plus
    • FL407A
    EAN-nummer
    3250610671429
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten orion plus

    Volle montageplaat H500 L300 FL407A

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Volle montageplaat H500 L300

    FL407A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      480 mm
    • Breedte
      243 mm
    • Diepte
      2 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Send­zimir gegal­va­ni­seerd

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL407A
    PDF
    RoHS report FL407A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FL407A | Hager Belgium

      Afbeelding FL407A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FL407A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FL407A

      Volle montageplaat H500 L300

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FL118A - Orion Plus metaal volle deur 650X400X250
      FL118A
      Orion Plus metaal volle deur 650X400X250
    • 2
      FL982A - Mod. uitrustingskit 54 mod. H500 L400
      FL982A
      Mod. uitrustingskit 54 mod. H500 L400
    • 3
      FL209B - Orion Plus polyester volle deur 500x300x200
      FL209B
      Orion Plus polyester volle deur 500x300x200
    • 4
      FL981A - Mod. uitrustingskit 36 mod. H500 L300
      FL981A
      Mod. uitrustingskit 36 mod. H500 L300
    • 5
      FL404A - Volle montageplaat H350 L300
      FL404A
      Volle montageplaat H350 L300

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België