The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Verdeel­kasten orion plus
    • FL204B
    EAN-nummer
    3250610670859
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verdeel­kasten orion plus

    Orion Plus polyester volle deur 350x300x160 FL204B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Orion Plus polyester volle deur 350x300x160

    FL204B

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (14)
    • Sluitsys­teem 3 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging 1 producten beschikbaar
    • Reser­ve­sleutel 1 producten beschikbaar
    • Inzetstuk voor slui­ting 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Sluitsys­teem
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Toebe­horen
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging
    • Reser­ve­sleutel
    • Inzetstuk voor slui­ting
    • Venti­latie voor verdeel­kast
    • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur
    • Monta­ge­plaat
    • Afdek­strook
    • Docu­ment­houder
    • FL96Z

      Slot met sleutel (polyester/metaal)

      € 0,00  / *
    • FL95Z

      Slot met dubbele baar - 3mm (metaal)

      € 0,00  / *
    • FL80Z

      Vierkantig slot - 8mm (metaal)

      € 0,00  / *
    • FL863Z

      Wandbevestigingsbeugels kunststof

      € 0,00  / *
    • FL85Z

      4 haken muurbevestiging (metaal)

      € 0,00  / *
    • FL874A

      Aardingskit

      € 0,00  / *
    • FZ850

      Sleutel driehoek + vierkant + dubbele baar

      € 0,00  / *
    • FL98Z

      slot met 2 sleutels EK333, Orion plus, H=1150

      € 0,00  / *
    • FL97Z

      Slot met dubbele baar - 3mm (polyester)

      € 0,00  / *
    • FL212Z

      Ventilator 220V 20W

      € 0,00  / *
    • FL980A

      Mod. uitrustingskit 24 mod. H350 L300

      € 0,00  / *
    • FL404A

      Volle montageplaat H350 L300

      € 0,00  / *
    • VZ416

      Afdekstrook 18 modulen RAL7035

      € 0,00  / *
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      350 mm
    • Breedte
      300 mm
    • Diepte
      160 mm
    • Dikte zijwand
      2 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP66
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Type slot
      3-zijdig 7 mm, Sleu­telslot
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      0
    • Aantal rijen
      2
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Mate­riaal
      Met glas­vezel versterkt poly­ester
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      125 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400-400 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL204B
    PDF
    RoHS report FL204B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FL204B | Hager Belgium

      Afbeelding FL204B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FL204B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FL204B

      Orion Plus polyester volle deur 350x300x160

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding 6L488400_6 (Orion Plus) | Hager Belgium

      6L488400_6 (Orion Plus)

      Installatiehandleiding International 2020-02-10

      PDF
      13,92 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 160 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 160 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      2,45 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 160 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 160 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,88 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 160 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 160 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,82 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 160 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP66 - Class II - Depth 160 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      2,52 MB
    • Technische fiche

      Afbeelding UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf | Hager Belgium

      UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf

      Technical data sheet including torque settings and dimension for our Orion Plus GRP Enclosure.

      PDF
      167,16 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      366,94 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-07-06

      PDF
      195,93 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-02-24

      PDF
      818,77 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FL996A - Mod. uitrustingskit 130 mod. H800 L600
      FL996A
      Mod. uitrustingskit 130 mod. H800 L600
    • 2
      FL979A - Mod. uitrustingskit 24 mod. H350 L300
      FL979A
      Mod. uitrustingskit 24 mod. H350 L300
    • 3
      FL994A - Mod. uitrustingskit 88 mod. H650 L500
      FL994A
      Mod. uitrustingskit 88 mod. H650 L500
    • 4
      FL97Z - Slot met dubbele baar - 3mm (polyester)
      FL97Z
      Slot met dubbele baar - 3mm (polyester)
    • 5
      FL85Z - 4 haken muurbevestiging (metaal)
      FL85Z
      4 haken muurbevestiging (metaal)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België