The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A
  • orion+
  • FL169A
  • Verdeel­kast

Orion Plus metaal doorz.deur 650X500X200 FL169A

EAN-nummer
3250610674246
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Orion Plus metaal doorz.deur 650X500X200

FL169A

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Meer toebehoren (22)
    • Inzetstuk voor slui­ting 3 producten beschikbaar
    • Basis­ele­ment 1 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 2 producten beschikbaar
    • Monta­ge­plaat 2 producten beschikbaar
    • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur 1 producten beschikbaar
    • Venti­latie voor verdeel­kast 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Inzetstuk voor slui­ting
    • Basis­ele­ment
    • Afdek­strook
    • Monta­ge­plaat
    • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur
    • Venti­latie voor verdeel­kast
    • DIN-rail
    • Sluitsys­teem
    • Reser­ve­sleutel
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging
    • Toebe­horen
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Afdek­plaat voor behui­zing
    • FL98Z

      slot met 2 sleutels EK333, Orion plus, H=1150

       0,00 €  / *
    • FL97Z

      Slot met dubbele baar - 3mm (polyester)

       0,00 €  / *
    • FL81Z

      Vierkantig slot - 8mm (polyester)

       0,00 €  / *
    • FL957A

      Sokkel H150 voor Orion L500 P200

       0,00 €  / *
    • FL871Z

      Set van 6st afdekplaatjes 4mod. RAL7035

       0,00 €  / *
    • VZ416

      Afdekstrook 18 modulen RAL7035

       0,00 €  / *
    • FL477A

      Geperforeerde montageplaat H650 L500

       0,00 €  / *
    • FL413A

      Volle montageplaat H650 L500

       0,00 €  / *
    • FL994A

      Mod. uitrustingskit 88 mod. H650 L500

       0,00 €  / *
    • FL212Z

      Ventilator 220V 20W

       0,00 €  / *
    • FL494A

      Steun voor aardingsstrook L=500mm

       0,00 €  / *
    • FL96Z

      Slot met sleutel (polyester/metaal)

       0,00 €  / *
    • FL95Z

      Slot met dubbele baar - 3mm (metaal)

       0,00 €  / *
    • FL80Z

      Vierkantig slot - 8mm (metaal)

       0,00 €  / *
    • FZ850

      Sleutel driehoek + vierkant + dubbele baar

       0,00 €  / *
    • FL874A

      Aardingskit

       0,00 €  / *
    • FL85Z

      4 haken muurbevestiging (metaal)

       0,00 €  / *
    • FL670A

      Verticale verbindingskit

       0,00 €  / *
    • FL450A

      Bevestigingsteun voor Orion

       0,00 €  / *
    • UC969

      Clipsmoeren en schroeven M5

       0,00 €  / *
    • FL863Z

      Wandbevestigingsbeugels kunststof

       0,00 €  / *
    • FL713E

      Volle afdekplaat H150 L500 mm

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      650 mm
    • Breedte
      500 mm
    • Diepte
      200 mm
    • Dikte zijwand
      1,20 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP65
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse I
    • Type slot
      3-zijdig 7 mm, Sleu­telslot
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    Uitrus­ting
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      2
    • Aantal rijen
      4
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Mate­riaal
      Staal
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      2
    • Deuris trans­pa­rant
      Ja
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      250 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration FL169A
    PDF
    Hager RoHS report FL169A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FL169A | Hager Belgium

      Afbeelding FL169A

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad FL169A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FL169A

      Orion Plus metaal doorz.deur 650X500X200

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Instruction sheet | Hager Belgium

      Instruction sheet

      Installatiehandleiding International 2020-11-10

      PDF
      32,87 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 200 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 200 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,38 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 200 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 200 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,40 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VZ416 - Afdekstrook 18 modulen RAL7035
      VZ416
      Afdekstrook 18 modulen RAL7035
    • 2
      UC969 - Clipsmoeren en schroeven M5
      UC969
      Clipsmoeren en schroeven M5
    • 3
      FL961A - Sokkel H150 voor Orion L800 P250
      FL961A
      Sokkel H150 voor Orion L800 P250
    • 4
      FL450A - Bevestigingsteun voor Orion
      FL450A
      Bevestigingsteun voor Orion
    • 5
      FL957A - Sokkel H150 voor Orion L500 P200
      FL957A
      Sokkel H150 voor Orion L500 P200

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België