Orion Plus metaal doorz.deur 500X400X200 FL162A

EAN-nummer
3250610670699
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur 1 producten beschikbaar
  • Venti­latie voor verdeel­kast 1 producten beschikbaar
  • Sluitsys­teem 3 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging 1 producten beschikbaar
  • Monta­ge­toe­be­horen 3 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 8 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    500 mm
  • Breedte
    400 mm
  • Diepte
    200 mm
  • Dikte zijwand
    1,20 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP65
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Type slot
    3-zijdig 7 mm, Sleu­telslot
  • Slag­vastheid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    2
  • Aantal rijen
    3
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Mate­riaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­kleur
    7035
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Mate­riaal
    Staal
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    1
  • Deuris trans­pa­rant
    Ja
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten