Orion Plus metaal doorz.deur 350X300X200 FL155A

EAN-nummer
3250610670668
Verpakking
1 Stuk

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur 1 producten beschikbaar
  • Venti­latie voor verdeel­kast 1 producten beschikbaar
  • Afdek­plaat voor behui­zing 1 producten beschikbaar
  • Sluitsys­teem 3 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 12 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    350 mm
  • Breedte
    300 mm
  • Diepte
    200 mm
  • Dikte zijwand
    1,20 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP65
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Type slot
    3-zijdig 7 mm, Sleu­telslot
  • Slag­vastheid IK
    IK10
Samen­stel­ling
  • Aantal velden in de breedte
    0
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    2
  • Aantal rijen
    2
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Mate­riaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­kleur
    7035
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Mate­riaal
    Staal
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Deuris trans­pa­rant
    Ja
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten