Orion Plus distr. plain door 950X800X250 • FL127A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor installateurs
              Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor installateurs
                Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Universele verdeel­in­rich­ting
            • Staal
            • (untrans­la­ted) orion plus lamiera
            • FL127A
            FL127A - Orion Plus metaal volle deur 950X800X250
            FL127A - Orion Plus metaal volle deur 950X800X250

            Orion Plus metaal volle deur 950X800X250

            FL127A

            FL127A - Orion Plus metaal volle deur 950X800X250
            FL127A - Orion Plus metaal volle deur 950X800X250
            • Verdeel­kast
            • Universele verdeel­in­rich­ting

            Orion Plus metaal volle deur 950X800X250 FL127A

            EAN-nummer
            3250610674130
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Toebehoren
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Toebehoren

            • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur 1 producten beschikbaar
            • Venti­latie voor verdeel­kast 1 producten beschikbaar
            • Bedra­dings­ka­nalen 2 producten beschikbaar
            • Afdek­plaat voor behui­zing 1 producten beschikbaar
            • Sluitsys­teem 3 producten beschikbaar
            • Meer toebehoren 17 andere producten beschikbaar

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur
            • Venti­latie voor verdeel­kast
            • Bedra­dings­ka­nalen
            • Afdek­plaat voor behui­zing
            • Sluitsys­teem
            • Basis­ele­ment
            • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging
            • Docu­ment­houder
            • Monta­ge­toe­be­horen
            • Afdek­strook
            • Toebe­horen
            • Monta­ge­plaat
            • DIN-rail
            • Reser­ve­sleutel
            • Inzetstuk voor slui­ting
            • FL998A

              Mod. uitrustingskit 222 mod. H950 L800

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL212Z

              Ventilator 220V 20W

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL70Z

              Bedradingskanaal 25x60mm, 2x2m

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL71Z

              Bedradingskanaal 40x60mm, 2x2m

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL715E

              Volle afdekplaat H150 L800 mm

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL80Z

              Vierkantig slot - 8mm (metaal)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL95Z

              Slot met dubbele baar - 3mm (metaal)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL96Z

              Slot met sleutel (polyester/metaal)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL961A

              Sokkel H150 voor Orion L800 P250

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL874A

              Aardingskit

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FZ818

              Tekeninghouder A4 kunststof

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL450A

              Bevestigingsteun voor Orion

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL670A

              Verticale verbindingskit

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL863Z

              Wandbevestigingsbeugels kunststof

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • UC969

              Clipsmoeren en schroeven M5

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL871Z

              Set van 6st afdekplaatjes 4mod. RAL7035

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • VZ416

              Afdekstrook 18 modulen RAL7035

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL85Z

              4 haken muurbevestiging (metaal)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL417A

              Volle montageplaat H950 L800

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL481A

              Geperforeerde montageplaat H950 L800

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL496A

              Steun voor aardingsstrook L=800mm

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FZ850

              Sleutel driehoek + vierkant + dubbele baar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL81Z

              Vierkantig slot - 8mm (polyester)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL97Z

              Slot met dubbele baar - 3mm (polyester)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • FL98Z

              slot met 2 sleutels EK333, Orion plus, H=1150

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Afme­tingen
            • Hoogte
              950 mm
            • Breedte
              800 mm
            • Diepte
              250 mm
            • Dikte zijwand
              1,2 mm
            Veiligheid
            • Bescher­mings­graad IP
              IP65
            • Bescher­mings­klasse
              Isola­tie­klasse I
            • Type slot
              3-zijdig 7 mm, Sleu­telslot
            • Slag­vastheid IK
              IK10
            Uitrus­ting
            • Aantal flens­plaat­ope­ningen
              2
            • Aantal rijen
              6
            Instal­la­tie, montage
            • Gemon­teerd op
              Wand­mon­tage
            • Geschikt voor buiten­ge­bruik
              Nee
            Mate­riaal
            • Kleur
              Licht­grijs
            • RAL-­kleur
              7035
            • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
              Poeder­coa­ting
            • Mate­riaal
              Staal
            Deksel, deur
            • Aantal kast­deuren
              1
            • Aantal sloten
              2
            • Deuris trans­pa­rant
              Nee
            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              250 A

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja
            Halogeenvrij Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration FL127A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FL127A (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding FL127A | Hager Belgium

              Afbeelding FL127A

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding International 2023-02-16 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding International 2023-02-16

              PDF
              32,87 MB
              Afbeelding Instruction sheet | Hager Belgium

              Instruction sheet

              Installatiehandleiding International 2020-11-10

              PDF
              32,87 MB
            • BIM Revit objecten

              Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 250 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 250 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,30 MB
              Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 250 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 250 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,38 MB
              Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 250 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 250 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,31 MB
              Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 250 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

              Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 250 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,40 MB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              FL102A - Orion Plus metaal volle deur 300X250X160
              FL102A
              Orion Plus metaal volle deur 300X250X160
            • 2
              FL104A - Orion Plus metaal volle deur 350X300X160
              FL104A
              Orion Plus metaal volle deur 350X300X160
            • 3
              FL105A - Orion Plus metaal volle deur 350X300X200
              FL105A
              Orion Plus metaal volle deur 350X300X200
            • 4
              FL110A - Orion Plus metaal volle deur 500X300X200
              FL110A
              Orion Plus metaal volle deur 500X300X200
            • 5
              FL112A - Orion Plus metaal volle deur 500X400X200
              FL112A
              Orion Plus metaal volle deur 500X400X200

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België