The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FL123A
    EAN-nummer
    3250610674116
    Verpakking
    1 Stuk

    Orion Plus metaal volle deur 800X600X250 FL123A

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vergelijkbare producten:

    FL124A

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Orion Plus metaal volle deur 800X600X250

    FL123A

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (16)
    • Sluitsys­teem 3 producten beschikbaar
    • Monta­ge­toe­be­horen 3 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging 1 producten beschikbaar
    • Reser­ve­sleutel 1 producten beschikbaar
    • Inzetstuk voor slui­ting 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Sluitsys­teem
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • Toebe­horen
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging
    • Reser­ve­sleutel
    • Inzetstuk voor slui­ting
    • Venti­latie voor verdeel­kast
    • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur
    • Monta­ge­plaat
    • Afdek­strook
    • Docu­ment­houder
    • FL96Z

      Slot met sleutel (polyester/metaal)

      € 0,00  / *
    • FL95Z

      Slot met dubbele baar - 3mm (metaal)

      € 0,00  / *
    • FL80Z

      Vierkantig slot - 8mm (metaal)

      € 0,00  / *
    • FL670A

      Verticale verbindingskit

      € 0,00  / *
    • UC969

      Clipsmoeren en schroeven M5

      € 0,00  / *
    • FL863Z

      Wandbevestigingsbeugels kunststof

      € 0,00  / *
    • FL85Z

      4 haken muurbevestiging (metaal)

      € 0,00  / *
    • FL874A

      Aardingskit

      € 0,00  / *
    • FZ850

      Sleutel driehoek + vierkant + dubbele baar

      € 0,00  / *
    • FL98Z

      slot met 2 sleutels EK333, Orion plus, H=1150

      € 0,00  / *
    • FL97Z

      Slot met dubbele baar - 3mm (polyester)

      € 0,00  / *
    • FL212Z

      Ventilator 220V 20W

      € 0,00  / *
    • FL996A

      Mod. uitrustingskit 130 mod. H800 L600

      € 0,00  / *
    • FL415A

      Volle montageplaat H800 L600

      € 0,00  / *
    • VZ416

      Afdekstrook 18 modulen RAL7035

      € 0,00  / *
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      800 mm
    • Breedte
      600 mm
    • Diepte
      250 mm
    • Dikte zijwand
      1,2 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP65
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse I
    • Type slot
      3-zijdig 7 mm, Sleu­telslot
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      2
    • Aantal rijen
      5
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Mate­riaal
      Staal
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      2
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      250 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400-400 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL123A
    PDF
    RoHS report FL123A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FL123A | Hager Belgium

      Afbeelding FL123A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FL123A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FL123A

      Orion Plus metaal volle deur 800X600X250

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2023-02-16 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2023-02-16

      PDF
      32,87 MB
      Afbeelding Instruction sheet | Hager Belgium

      Instruction sheet

      Installatiehandleiding International 2020-11-10

      PDF
      32,87 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 250 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 250 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 250 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 250 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,38 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 250 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 250 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 250 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 250 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,40 MB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België