Orion Plus distr. plain door 650X500X200 • FL119A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Verdeel­kast
  • Verdeel­kasten tot 1600 A
  • orion+
  • FL119A

Orion Plus metaal volle deur 650X500X200

FL119A

  • Verdeel­kast
  • Universele verdeel­in­rich­ting

Orion Plus metaal volle deur 650X500X200 FL119A

EAN-nummer
3250610674093
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur 1 producten beschikbaar
  • Venti­latie voor verdeel­kast 1 producten beschikbaar
  • Bedra­dings­ka­nalen 2 producten beschikbaar
  • Afdek­plaat voor behui­zing 1 producten beschikbaar
  • Sluitsys­teem 3 producten beschikbaar
  • Meer toebehoren 17 andere producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur
  • Venti­latie voor verdeel­kast
  • Bedra­dings­ka­nalen
  • Afdek­plaat voor behui­zing
  • Sluitsys­teem
  • Basis­ele­ment
  • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging
  • Docu­ment­houder
  • Monta­ge­toe­be­horen
  • Afdek­strook
  • Toebe­horen
  • Monta­ge­plaat
  • DIN-rail
  • Reser­ve­sleutel
  • Inzetstuk voor slui­ting
  • FL994A

    Mod. uitrustingskit 88 mod. H650 L500

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL212Z

    Ventilator 220V 20W

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL70Z

    Bedradingskanaal 25x60mm, 2x2m

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL71Z

    Bedradingskanaal 40x60mm, 2x2m

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL713E

    Volle afdekplaat H150 L500 mm

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL80Z

    Vierkantig slot - 8mm (metaal)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL95Z

    Slot met dubbele baar - 3mm (metaal)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL96Z

    Slot met sleutel (polyester/metaal)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL957A

    Sokkel H150 voor Orion L500 P200

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL874A

    Aardingskit

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FZ818

    Tekeninghouder A4 kunststof

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL450A

    Bevestigingsteun voor Orion

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL670A

    Verticale verbindingskit

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL863Z

    Wandbevestigingsbeugels kunststof

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • UC969

    Clipsmoeren en schroeven M5

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL871Z

    Set van 6st afdekplaatjes 4mod. RAL7035

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • VZ416

    Afdekstrook 18 modulen RAL7035

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL85Z

    4 haken muurbevestiging (metaal)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL413A

    Volle montageplaat H650 L500

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL477A

    Geperforeerde montageplaat H650 L500

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL494A

    Steun voor aardingsstrook L=500mm

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FZ850

    Sleutel driehoek + vierkant + dubbele baar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL81Z

    Vierkantig slot - 8mm (polyester)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL97Z

    Slot met dubbele baar - 3mm (polyester)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • FL98Z

    slot met 2 sleutels EK333, Orion plus, H=1150

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    650 mm
  • Breedte
    500 mm
  • Diepte
    200 mm
  • Dikte zijwand
    1,2 mm
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP65
  • Bescher­mings­klasse
    Isola­tie­klasse I
  • Type slot
    3-zijdig 7 mm, Sleu­telslot
  • Slag­vastheid IK
    IK10
Uitrus­ting
  • Aantal flens­plaat­ope­ningen
    2
  • Aantal rijen
    4
Instal­la­tie, montage
  • Gemon­teerd op
    Wand­mon­tage
  • Geschikt voor buiten­ge­bruik
    Nee
Mate­riaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­kleur
    7035
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Poeder­coa­ting
  • Mate­riaal
    Staal
Deksel, deur
  • Aantal kast­deuren
    1
  • Aantal sloten
    2
  • Deuris trans­pa­rant
    Nee
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    250 A

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
PDF
3,44 MB
REACH declaration FL119A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL119A (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding FL119A | Hager Belgium

    Afbeelding FL119A

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2023-02-16 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding International 2023-02-16

    PDF
    32,87 MB
    Afbeelding Instruction sheet | Hager Belgium

    Instruction sheet

    Installatiehandleiding International 2020-11-10

    PDF
    32,87 MB
  • BIM Revit objecten

    Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 200 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

    Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,30 MB
    Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 200 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

    Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,38 MB
    Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 200 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

    Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,31 MB
    Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 200 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

    Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,40 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    FL102A - Orion Plus metaal volle deur 300X250X160
    FL102A
    Orion Plus metaal volle deur 300X250X160
  • 2
    FL104A - Orion Plus metaal volle deur 350X300X160
    FL104A
    Orion Plus metaal volle deur 350X300X160
  • 3
    FL105A - Orion Plus metaal volle deur 350X300X200
    FL105A
    Orion Plus metaal volle deur 350X300X200
  • 4
    FL110A - Orion Plus metaal volle deur 500X300X200
    FL110A
    Orion Plus metaal volle deur 500X300X200
  • 5
    FL112A - Orion Plus metaal volle deur 500X400X200
    FL112A
    Orion Plus metaal volle deur 500X400X200

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België