The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FL117A
    EAN-nummer
    3250610670514
    Verpakking
    1 Stuk

    Orion Plus metaal volle deur 650X400X200 FL117A

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    FL120A

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Orion Plus metaal volle deur 650X400X200

    FL117A

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (17)
    • Inzetstuk voor slui­ting 2 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar
    • Afdek­strook 1 producten beschikbaar
    • Monta­ge­plaat 1 producten beschikbaar
    • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur 2 producten beschikbaar
    • Venti­latie voor verdeel­kast 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Inzetstuk voor slui­ting
    • Docu­ment­houder
    • Afdek­strook
    • Monta­ge­plaat
    • Kit voor inbou­w­ap­pa­ra­tuur
    • Venti­latie voor verdeel­kast
    • Sluitsys­teem
    • Reser­ve­sleutel
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor aarding en blik­sem­be­vei­li­ging
    • Toebe­horen
    • Monta­ge­toe­be­horen
    • FL98Z

      slot met 2 sleutels EK333, Orion plus, H=1150

      € 0,00  / *
    • FL97Z

      Slot met dubbele baar - 3mm (polyester)

      € 0,00  / *
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 0,00  / *
    • VZ416

      Afdekstrook 18 modulen RAL7035

      € 0,00  / *
    • FL412A

      Volle montageplaat H650 L400

      € 0,00  / *
    • FL994A

      Mod. uitrustingskit 88 mod. H650 L500

      € 0,00  / *
    • FL983A

      Mod. uitrustingskit 72 mod. H650 L400

      € 0,00  / *
    • FL212Z

      Ventilator 220V 20W

      € 0,00  / *
    • FL96Z

      Slot met sleutel (polyester/metaal)

      € 0,00  / *
    • FL95Z

      Slot met dubbele baar - 3mm (metaal)

      € 0,00  / *
    • FL80Z

      Vierkantig slot - 8mm (metaal)

      € 0,00  / *
    • FZ850

      Sleutel driehoek + vierkant + dubbele baar

      € 0,00  / *
    • FL874A

      Aardingskit

      € 0,00  / *
    • FL85Z

      4 haken muurbevestiging (metaal)

      € 0,00  / *
    • FL670A

      Verticale verbindingskit

      € 0,00  / *
    • UC969

      Clipsmoeren en schroeven M5

      € 0,00  / *
    • FL863Z

      Wandbevestigingsbeugels kunststof

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      650 mm
    • Breedte
      400 mm
    • Diepte
      200 mm
    • Dikte zijwand
      1,2 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP65
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse I
    • Type slot
      3-zijdig 7 mm, Sleu­telslot
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      2
    • Aantal rijen
      4
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    • RAL-­kleur
      7035
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Mate­riaal
      Staal
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      2
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      250 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      400-400 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL117A
    PDF
    RoHS report FL117A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FL117A | Hager Belgium

      Afbeelding FL117A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FL117A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FL117A

      Orion Plus metaal volle deur 650X400X200

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2023-02-16 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2023-02-16

      PDF
      32,87 MB
      Afbeelding Instruction sheet | Hager Belgium

      Instruction sheet

      Installatiehandleiding International 2020-11-10

      PDF
      32,87 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 200 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 200 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,38 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 200 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Afbeelding Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure -  Depth 200 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class I - Steel enclosure - Depth 200 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,40 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      271,46 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24 | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-06-26

      PDF
      254,37 kB
      Afbeelding UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24 | Hager Belgium

      UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24

      Conformiteitsverklaring en-US 2024-06-26

      PDF
      259,47 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België