Afstanddimmer 1000W besturingsmod. comf. • EV108 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Scha­kel- en signaal­mo­dules
  • Dimmers
  • EV108

Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule, comfort

EV108

  • Modu­laire appa­ra­tuur

Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule, comfort EV108

EAN-nummer
3250612421084
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Connec­ti­vi­teit
  • Dimbaar DALI
    Nee
Vermogen
  • Ener­gie­ver­bruik in bedrijf
    3 VA
  • Ener­gie­ver­bruik standby
    1 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 45 °C
Afme­tingen
  • Hoogte
    85 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    65 mm
Aanslui­ting
  • Door­snede stijve geleider
    1.5 - 10 mm²
  • Door­snede soepele geleider
    1 - 16 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Teksten
  • Aftak­punt
    Aanslui­ting voor verlichte (max. 5 mA) of stan­daard druk­knop
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Voor montage op DIN-rail
Elek­tri­sche Stroom
  • Stuur­stroom 1-10 V slave
    50 mA
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration EV108 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EV108 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding EV108 | Hager Belgium

    Afbeelding EV108

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Annexe de parametrage pour televariateurs EV 102 et EV 108 | Hager Belgium

    Annexe de parametrage pour televariateurs EV 102 et EV 108

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    2,40 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12

    PDF
    2,72 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    EVN002 - Modulaire universele dimmer 500 W
    EVN002
    Modulaire universele dimmer 500 W
  • 2
    EVN004 - Modulaire universele dimmer 500 W comfort
    EVN004
    Modulaire universele dimmer 500 W comfort
  • 3
    EVN011 - Modulaire universele dimmer 300 W
    EVN011
    Modulaire universele dimmer 300 W
  • 4
    EVN012 - Modulaire universele dimmer 300W comfort
    EVN012
    Modulaire universele dimmer 300W comfort
  • 5
    EV106 - Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule
    EV106
    Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België