Modulaire universele dimmer 500 W EVN002
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Spanning
-
Bedrijfsspanning195 - 253 V
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
Connectiviteit
-
Met bussysteem KNX RFNee
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
KleurGrijs
-
RAL-code7035
-
MateriaalKunststof
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte35 mm
-
Diepte62 mm
Architectuur
-
BedieningselementEnkele drukknop
Vermogen
-
Energieverbruik in bedrijf4,50 VA
-
Energieverbruik standby0,20 W
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V500 W
-
Vermogen gloeilamp500 - 500 W
Verlichting
-
Dimbare 230 V LED-lamp100 - 100 W
-
Vermogen led-lamp100 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - +45 °C
Aansluiting
-
Doorsnede stijve geleider1.5 - 6 mm²
-
Doorsnede soepele geleider1.5 - 6 mm²
-
Leidingdoorsnede1,5 - 6,0 mm²
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Teksten
-
DimprincipeAutomatische belastingsherkenning
-
ZekeringMet kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
-
SpanningOverige
-
MontagewijzeVoor montage op DIN-rail
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
AftakpuntAansluiting voor niet-verlichte drukknop
-
Bediening en controleGeen Bluetooth-interface
Uitrusting
-
Ingang voor nevenunitNee
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EVN002
Modulaire universele dimmer 500 W
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24
PDF1,29 MB -
Technische brochures
Brochure universele modulaire dimmers
PDF3,89 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF404,02 kB
Meer documentatie