Afstanddimmer 1000W besturingsmodule • EV106 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Scha­kel- en signaal­mo­dules
  • Dimmers
  • EV106
EV106 - Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule
EV106 - Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule
EV106 - Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule

Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule

EV106

EV106 - Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule
EV106 - Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule
EV106 - Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule EV106

EAN-nummer
3250612421060
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Bedrijfsspan­ning
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Connec­ti­vi­teit
  • Dimbaar DALI
    Nee
Vermogen
  • Ener­gie­ver­bruik in bedrijf
    3 VA
  • Ener­gie­ver­bruik standby
    1 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 45 °C
Afme­tingen
  • Hoogte
    85 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    65 mm
Aanslui­ting
  • Door­snede stijve geleider
    1.5 - 10 mm²
  • Door­snede soepele geleider
    1 - 6 mm²
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Teksten
  • Aftak­punt
    Aanslui­ting voor verlichte (max. 5 mA) of stan­daard druk­knop
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Voor montage op DIN-rail
Elek­tri­sche Stroom
  • Stuur­stroom 1-10 V slave
    50 mA
Mate­riaal
  • Kleur
    Grijs

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration EV106 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EV106 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding EV106 | Hager Belgium

    Afbeelding EV106

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-11-12

    PDF
    2,72 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    EVN002 - Modulaire universele dimmer 500 W
    EVN002
    Modulaire universele dimmer 500 W
  • 2
    EVN004 - Modulaire universele dimmer 500 W comfort
    EVN004
    Modulaire universele dimmer 500 W comfort
  • 3
    EVN011 - Modulaire universele dimmer 300 W
    EVN011
    Modulaire universele dimmer 300 W
  • 4
    EVN012 - Modulaire universele dimmer 300W comfort
    EVN012
    Modulaire universele dimmer 300W comfort
  • 5
    EV108 - Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule, comfort
    EV108
    Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule, comfort

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België