The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Trap­pen­huis­au­to­maten
    • EMS005B
    EAN-nummer
    3250612339938
    Verpakking
    1 Stuk
    • Trap­pen­huis­au­to­maten

    Multifunctionele trappenhuisautomaat quickconnect EMS005B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Multifunctionele trappenhuisautomaat quickconnect

    EMS005B

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Quickconnect, Draad­aan­slui­ting
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Verlich­ting
    • Maxi­male belas­ting TL-buis (parallel gecom­pen­seerd)
      1000 VA
    • Maxi­male belas­ting TL-lamp
      3600 VA
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 55 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      1.5 - 2.5 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 2.5 mm²
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      30 S - 10 Min
    Afme­tingen
    • Breedte
      17,50 mm
    • Diepte
      64 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EMS005B
    PDF
    RoHS report EMS005B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EMS005B | Hager Belgium

      Afbeelding EMS005B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EMS005B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EMS005B

      Multifunctionele trappenhuisautomaat quickconnect

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18

      PDF
      801,62 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EMN001 - Trappenhuisautomaat basis 30 sec. - 10 min.
      EMN001
      Trappenhuisautomaat basis 30 sec. - 10 min.
    • 2
      EZF100 - Tijdrelais afvallend vertraagd, 50ms - 100h, 24-240V AC/DC, 1W
      EZF100
      Tijdrelais afvallend vertraagd, 50ms - 100h, 24-240V AC/DC, 1W
    • 3
      EZL100 - Tijdrelais noodverlichtingstester, 230V AC, 1W
      EZL100
      Tijdrelais noodverlichtingstester, 230V AC, 1W
    • 4
      EZD100 - Tijdrelais opkomend vertraagd, 50ms - 100h, 24-240V AC/DC, 1W
      EZD100
      Tijdrelais opkomend vertraagd, 50ms - 100h, 24-240V AC/DC, 1W
    • 5
      EPS450B - Impulsrelais elektronisch 16 A, maximaal timer, 1 maak, 230 V AC, QC
      EPS450B
      Impulsrelais elektronisch 16 A, maximaal timer, 1 maak, 230 V AC, QC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België