The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Afstands­scha­ke­laars
    • EPS450B
    EAN-nummer
    3250612364268
    Verpakking
    1 Stuk
    • Afstands­scha­ke­laars
    • Trap­pen­huis­au­to­maten
    • Toon meer

    Impulsrelais elektronisch 16 A, maximaal timer, 1 maak, 230 V AC, QC EPS450B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Impulsrelais elektronisch 16 A, maximaal timer, 1 maak, 230 V AC, QC

    EPS450B

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    • Ruststroom
      100 mA
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC1
      16 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Aanslui­ting
    • Soort contact
      1 maak
    • Door­snede soepele geleider
      1.5 - 2.5 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1.5 - 2.5 mm²
    • Aantal contacten
      1
    Span­ning
    • Stuurs­pan­ning AC
      230 - 230 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      0 - 0 V
    • Stuurs­pan­ning 2
      10 - 26 V
    • Stuurs­pan­ning 1
      230 - 230 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 60 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -10 - 50 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Quickconnect
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      1,20 W
    • Verbruik bij inko­mende stroom
      5 VA
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      18 mm
    • Diepte
      60 mm
    Verlich­ting
    • Maxi­male belas­ting TL-lamp
      1000 VA
    • Maxi­male belas­ting TL-buis (parallel gecom­pen­seerd)
      300 VA
    Uitrus­ting
    • Aantal NO contacten
      1
    • Aantal verbreek­con­tacten
      0
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      5 Min - 1 h
    Teksten
    • Scha­kel­modus
      Maak­con­tact
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    • Monta­ge­wijze
      Voor montage op DIN-rail

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EPS450B
    PDF
    RoHS report EPS450B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EPS450B | Hager Belgium

      Afbeelding EPS450B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EPS450B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EPS450B

      Impulsrelais elektronisch 16 A, maximaal timer, 1 maak, 230 V AC, QC

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of conformity for Remote switch | Hager Belgium

      Declaration of conformity for Remote switch

      Conformiteitsverklaring International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Afbeelding Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V | Hager Belgium

      Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EPN526 - Impulsrelais 16 A, 2 maak, 48 V AC
      EPN526
      Impulsrelais 16 A, 2 maak, 48 V AC
    • 2
      EPN521 - Teleruptor 16A 12V AC 2NO 1M.
      EPN521
      Impulsrelais 16 A, 2 maak, 12 V AC
    • 3
      EPN518 - Impulsrelais 16 A, 1 maak + 1 verbreek, 24 V AC
      EPN518
      Impulsrelais 16 A, 1 maak + 1 verbreek, 24 V AC
    • 4
      EPN510 - Teleruptor 16A 230V AC 1NO 1M.
      EPN510
      Impulsrelais 16 A, 1 maak, 230 V AC
    • 5
      EPN515 - Impulsrelais 16 A, 1 maak + 1 verbreek, 230 V AC
      EPN515
      Impulsrelais 16 A, 1 maak + 1 verbreek, 230 V AC

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België