The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Detec­toren voor binnen en buiten
    • Plafond­mel­ders
    • EER501
    EAN-nummer
    3250612256228
    Verpakking
    1 Stuk
    • Plafond­mel­ders

    Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntc, detectie Ø 10 m EER501

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntc, detectie Ø 10 m

    EER501

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      360 - 360
    • Type sensor
      Aanwe­zigheids­melder
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Instel­lingen
    • Vertra­gings­tijd uitscha­kelen
      0
    • Vertra­gings­tijd inscha­kelen
      0
    Verlich­ting
    • Vermogen led-lamp
      400 W
    • Detec­tiedrempel
      5 - 2000 lx
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Steek­klem
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      73 mm
    • Instal­la­tie­hoogte
      2,50 - 2,50 m
    • Diameter
      62 mm
    • Inbouw­dia­meter
      50 mm
    Mate­riaal
    • RAL-­code
      9010
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Afwer­king opper­vlakte
      Glan­zend
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP41
    Uitrus­ting
    • C-load
      Nee
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Ja
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      2,50 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      5 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EER501
    PDF
    RoHS report EER501
    PDF
    PEP-document en-GB 2022-06-07
    PDF
    207,10 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EER501 | Hager Belgium

      Afbeelding EER501

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EER501 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EER501

      Bewegings-/aanwezigheidsmelder 360°, inbouw, maakcntc, detectie Ø 10 m

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (DE-FR, 2022-03) | Hager Belgium

      Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (DE-FR, 2022-03)

      Installatiehandleiding fr-FR, de-DE 2022-03-15

      PDF
      538,77 kB
      Afbeelding Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03) | Hager Belgium

      Manual for EER501 - Presence detector/motion detector mini 360° built-in (EN-IT, 2022-03)

      Installatiehandleiding en-GB, it-IT 2022-03-15

      PDF
      540,09 kB
    • Bestelbon

      Afbeelding Bestelbon nl-NL 2023-09-21 | Hager Belgium

      Bestelbon nl-NL 2023-09-21

      PDF
      247,73 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-12-04 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-12-04

      PDF
      109,23 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2023-11-03

      PDF
      110,99 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EED513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
      EED513
      Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
    • 2
      TXD503 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
      TXD503
      Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
    • 3
      EED518 - Bewegingsmelder Highbay DALI2 360°, opbouw, detectie 22x11 m
      EED518
      Bewegingsmelder Highbay DALI2 360°, opbouw, detectie 22x11 m
    • 4
      TXD505 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, inbouw, detectie 30x5 m
      TXD505
      Bewegingsmelder gang KNX 360°, inbouw, detectie 30x5 m
    • 5
      TXC518 - Bewegingsmelder Highbay KNX 360°, opbouw, detectie 22x11 m
      TXC518
      Bewegingsmelder Highbay KNX 360°, opbouw, detectie 22x11 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België