The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Sche­mer­scha­ke­laars
    • EEN002
    EAN-nummer
    3250617579322
    Verpakking
    1 Stuk
    • Sche­mer­scha­ke­laars

    Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x EEN002

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

    EEN002

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -10 - +45 °C
    • Vocht­be­sten­digheid
      90%/20°C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - +70 °C
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage, Opper­vlak­te­mon­tage
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Inbouw­in­stal­latie
    Afme­tingen
    • Maxi­male ‌ver­bin­dings­af­stand tussen ontvanger en zender
      100 m
    • Boor­di­a­meter Ø
      24 - 24 mm
    Kabel
    • Kabel­lengte
      1 m
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 V +10 %/-15 %
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Uitrus­ting
    • Type sensor
      Lichtsensor
    Detectie
    • Type sensor
      Inge­bouwde lichtsensor
    Instel­lingen
    • Vertra­gings­tijd uitscha­kelen
      80 s
    • Vertra­gings­tijd inscha­kelen
      60 s
    Aanslui­ting
    • Leiding­door­snede
      0,75 - 0,75 mm²
    Verlich­ting
    • Helderheid meet­be­reik
      5 - 2000 lx
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP55

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    RoHS report EEN002
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EEN002 | Hager Belgium

      Afbeelding EEN002

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EEN002 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EEN002

      Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding da-DK, fi-FI, el-GR, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2017-09-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding da-DK, fi-FI, el-GR, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2017-09-29

      PDF
      1,59 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29

      PDF
      1,38 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-09-16

      PDF
      127,59 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      389,86 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      4
    • 1
      EEN100 - Schemerschakelaar inclusief opbouwsensor EEN003
      EEN100
      Schemerschakelaar inclusief opbouwsensor EEN003
    • 2
      EE702 - Schemerschakelaar opbouw instelbaar
      EE702
      Schemerschakelaar opbouw instelbaar
    • 3
      EEN101 - Schemerschakelaar inclusief inbouwsensor EEN002
      EEN101
      Schemerschakelaar inclusief inbouwsensor EEN002
    • 4
      EEN003 - Opbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x
      EEN003
      Opbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België