The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Scha­kel- en signaal­mo­dules
    • Sche­mer­scha­ke­laars
    • EE702
    De Hager EE702 schemerschakelaar reageert volgende de verlichting gemeten door de cel. Ideaal voor lichtreclame, etalageverlichting, bediening van rolluiken,... . 230 V, inbouwsensor, -25 - +45 °C, Frequentie 50-60 Hz, Vermogen tot 2300 W, IP55, niet modulair
    EAN-nummer
    3250612257027
    Verpakking
    1 Stuk
    • Sche­mer­scha­ke­laars

    Schemerschakelaar vr muurbevestiging geëvolueerde versie EE702

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Schemerschakelaar vr muurbevestiging geëvolueerde versie

    EE702

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Gloei- en halo­geen­lamp 230 V
      2300 W
    • Vermogen gloei­lamp
      0 - 2300 W
    Instel­lingen
    • Vertra­gings­tijd uitscha­kelen
      40 s
    • Vertra­gings­tijd inscha­kelen
      10 s
    Gebruiks­voor­waarden
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -30 - +60 °C
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - +45 °C
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      1 - 4 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      1 - 4 mm²
    • Leiding­door­snede
      1 - 4 mm²
    • Soort contact
      1 maak
    Teksten
    • Monta­ge­wijze
      Met buis­klem voor mast­be­ves­ti­ging, Montage op inbouw­doos moge­lijk, Voor wand- en mast­mon­tage
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Elek­tri­sche Stroom
    • Scha­kelstroom
      10 A
    Afme­tingen
    • Hoogte
      95 mm
    • Breedte
      80 mm
    • Diepte
      42,50 mm
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 V
    Verlich­ting
    • Helderheid meet­be­reik
      2 - 1000 lx
    • Maxi­male belas­ting TL-lamp
      2000 VA
    • Detec­tiedrempel
      2 - 1000 lx
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Geschikt voor toepas­sing met bewe­gings­melder
      Ja
    Detectie
    • Type sensor
      Inge­bouwde lichtsensor
    Kabel
    • Kabel­lengte
      0,10 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB
    REACH declaration EE702
    PDF
    RoHS report EE702
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EE702 | Hager Belgium

      Afbeelding EE702

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE702 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EE702

      Schemerschakelaar opbouw instelbaar

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-02-13 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      4
    • 1
      EEN002 - Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x
      EEN002
      Inbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x
    • 2
      EEN003 - Opbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x
      EEN003
      Opbouwsensor voor schemerschakelaar EEN10x
    • 3
      EEN101 - Schemerschakelaar inclusief inbouwsensor EEN002
      EEN101
      Schemerschakelaar inclusief inbouwsensor EEN002
    • 4
      EEN100 - Schemerschakelaar 230V 16A met opbouwsensor DIN-rail 1 module 60s vertraging
      EEN100
      Schemerschakelaar inclusief opbouwsensor EEN003

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België