Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x DALI uitgang EE816
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Toebehoren/reserveonderdelen voor bewegingsmelder 3 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Detectie
-
Detectiehoek360 - 360
-
Type sensorAanwezigheidsmelder
-
Reikwijdte hoek horizontaal360 - 360
Instellingen
-
Tijdvertraging1 Min - 1 h
-
Aanspreekgevoeligheid aanpasbaarNee
-
Vertragingstijd uitschakelen0
-
Vertragingstijd inschakelen0
Verlichting
-
Inschakelhelderheid instelbaar5 - 1000 lx
-
Vermogen led-lamp0
-
Detectiedrempel5 - 1000 lx
Aansluiting
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Afmetingen
-
Breedte80 mm
-
Inbouwdiepte70 mm
-
Aanbevolen montagehoogte2,5 - 3,5 m
-
Installatiehoogte2 - 4 m
-
Diameter80 mm
-
Inbouwdiameter68 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-10 - 45 °C
Materiaal
-
KleurWit
-
RAL-code9001
-
MateriaalKunststof
-
Afwerking oppervlakteMat
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP41
Uitrusting
-
C-loadJa
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Geschikt voor buitengebruikJa
-
Plafondmontage mogelijkNee
Teksten
-
FunctieAlleen als apart element inzetbaar
-
ModusBedrijfsstanden: halfautomatische, automatische, programmeer-, dag-, gang-, kantoor-, testmodus
-
MontagewijzeMet veerbeugels voor plafondinbouw
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Stroomvoorziening
-
Voedingsspanning230 V +10 %/-15 %
Reikwijdte
-
Maximaal reikwijdte frontaal7 m
-
Max. reikwijdte zijwaarts6 m
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad EE816
Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x DALI uitgang
PDF -
Installatiehandleiding
Annexes de paramétrage pour détecteurs de présence 360°
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF895,71 kB
Notice EE816 FR-GB
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2020-01-01
PDF346,08 kB
Notice EE816 NL-DE
Installatiehandleiding de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF343,28 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-09-28
PDF126,71 kB
Meer documentatie