The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Bewe­gings- en aanwe­zigheids­mel­ders
    • Detec­toren voor binnen en buiten
    • Plafond­mel­ders
    • EE804A
    De Hager IR 360° bewegings- en aanwezigheidsmelder EE804A voor opbouw in wit automatiseert binnenverlichting voor comfort en energiebesparing. 360° detectie, ideale montagehoogte 2,5-3,5 m. Instelbare inschakelhelderheid 5-1000 lx en tijdvertraging 5 s-30 min. IP21, kunststof, 50-60 Hz. Plafond- of inbouwdoosmontage, schroefklemmen. Niet voor buiten. Ideaal voor gangen, kantoren, sanitaire ruimten.
    EAN-nummer
    3250612258765
    Verpakking
    1 Stuk
    • Plafond­mel­ders

    Bewegingsmelder IR 360° opbouw wit EE804A

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Bewegingsmelder IR 360° opbouw wit

    EE804A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Detectie
    • Detec­tie­hoek
      360 - 360
    • Type sensor
      Bewe­gings­sensor, Aanwe­zigheids­melder
    • Reik­wijdte hoek hori­zon­taal
      360 - 360
    Instel­lingen
    • Tijd­ver­tra­ging
      5 S - 30 Min
    • Aanspreek­ge­voe­ligheid aanpas­baar
      Nee
    • Vertra­gings­tijd uitscha­kelen
      0
    • Vertra­gings­tijd inscha­kelen
      0
    Verlich­ting
    • Inscha­kelhel­derheid instel­baar
      5 - 1000 lx
    • Vermogen led-lamp
      400 W
    • Detec­tiedrempel
      5 - 1000 lx
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    Afme­tingen
    • Inbouw­diepte
      0
    • Aanbe­volen monta­ge­hoogte
      2,5 - 3,5 m
    • Instal­la­tie­hoogte
      2 - 4 m
    • Diameter
      100 mm
    • Inbouw­dia­meter
      0
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • RAL-­code
      9001
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP21
    Uitrus­ting
    • C-load
      Ja
    • Ingang voor neven­unit
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    • Plafond­mon­tage moge­lijk
      Ja
    Teksten
    • Functie
      Alleen als apart element inzet­baar
    • Monta­ge­wijze
      Montage op inbouw­doos moge­lijk, Voor plafond­mon­tage
    • Aansluit­wijze
      Met schroef­klemmen
    Stroom­voor­zie­ning
    • Voedingsspan­ning
      230 V +10 %/-15 %
    Reik­wijdte
    • Maxi­maal reik­wijdte fron­taal
      6 m
    • Max. reik­wijdte zijwaarts
      6 m

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE804A
    PDF
    RoHS report EE804A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding EE804A | Hager Belgium

      Afbeelding EE804A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EE804A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad EE804A

      Bewegings- en aanwezigheidsmelder PIR 360°, opbouw, wit

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Handleiding EE804A & EE805A | Hager Belgium

      Handleiding EE804A & EE805A

      Installatiehandleiding nl-NL 2017-10-16

      PDF
      902,34 kB
      Afbeelding Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09) | Hager Belgium

      Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (en, 2017-09)

      Installatiehandleiding en-GB 2017-10-16

      PDF
      936,55 kB
      Afbeelding Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (fr, 2017-09) | Hager Belgium

      Manual for EE804A-EE805A Presence and motion detector (fr, 2017-09)

      Installatiehandleiding fr-FR 2017-10-16

      PDF
      938,42 kB
    • Bestelbon

      Afbeelding Bestelbon nl-NL 2023-09-21 | Hager Belgium

      Bestelbon nl-NL 2023-09-21

      PDF
      247,73 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-04

      PDF
      126,18 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EED518 - Bewegingsmelder Highbay DALI2 360°, opbouw, detectie 22x11 m
      EED518
      Bewegingsmelder Highbay DALI2 360°, opbouw, detectie 22x11 m
    • 2
      TXD505 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, inbouw, detectie 30x5 m
      TXD505
      Bewegingsmelder gang KNX 360°, inbouw, detectie 30x5 m
    • 3
      TXD503 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
      TXD503
      Bewegings-/aanwezigheidsmelder KNX 360°, inbouw, detectie Ø 20 m
    • 4
      TXC515 - Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
      TXC515
      Bewegingsmelder gang KNX 360°, opbouw, detectie 30x5 m
    • 5
      EED513 - Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m
      EED513
      Bewegings-/aanwezigheidsmelder DALI2 360°, opbouw, detectie Ø 20 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België