The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Zuilen en mini­zuilen
    • Zuilen
    • DAC2809016
    EAN-nummer
    4012740015714
    Verpakking
    1 Stuk
    • Zuilen

    DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 80 mm, verkeerswit DAC2809016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 80 mm, verkeerswit

    DAC2809016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACH declaration DAC2809016
    PDF
    RoHS report DAC2809016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding DAC2809016 | Hager Belgium

      Afbeelding DAC2809016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad DAC2809016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad DAC2809016

      DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 80 mm, verkeerswit

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Belgium

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      DAS803400ELN - DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,4-3,7 m, geëloxeerd
      DAS803400ELN
      DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 4-3, 7 m, geëloxeerd
    • 2
      DAS24527009016 - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, verkeerswit
      DAS24527009016
      DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 2, 7-3 m, verkeerswit
    • 3
      DAS8034009016 - DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,4-3,7 m, verkeerswit
      DAS8034009016
      DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 4-3, 7 m, verkeerswit
    • 4
      DAC2459011 - DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 45 mm, zwart
      DAC2459011
      DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 45 mm, zwart
    • 5
      DAS803100ELN - DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, geëloxeerd
      DAS803100ELN
      DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 1-3, 4 m, geëloxeerd

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België