The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Verdeel­ka­nalen
    • Kanalen voor clima en warm­te­pomp
    • CLMU65090
    De Hager CLMU65090-kabelgoot voor airconditioning en warmtepompen is specifiek ontworpen voor installaties in woningen. De kabelgoot heeft afmetingen van 65 x 90 mm en is uitgevoerd in zuiver wit (RAL 9010). Dankzij de specifieke flexibiliteit van het profiel kunnen oneffenheden in de muurafwerking tijdens de montage worden opgevangen. Het systeem wordt aangevuld met acht hulpstukken om aan uiteenlopende installatievereisten te voldoen.
    EAN-nummer
    4012740210317
    Verpakking
    16 meter
    • Kanalen voor clima en warm­te­pomp

    Kabelgoot voor airconditioning en warmtepomp CLM 65 x 90 mm zuiver wit CLMU65090

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Kabelgoot voor airconditioning en warmtepomp CLM 65 x 90 mm zuiver wit

    CLMU65090

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (10)
    • Wand­door­voer voor leiding­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • T-stuk voor leiding­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Koppelstuk voor kabel­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Wand­af­dek­plaat voor kabel­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Eind­stuk voor leiding­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Vlakke hoek voor leiding­ka­naal 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Wand­door­voer voor leiding­ka­naal
    • T-stuk voor leiding­ka­naal
    • Koppelstuk voor kabel­ka­naal
    • Wand­af­dek­plaat voor kabel­ka­naal
    • Eind­stuk voor leiding­ka­naal
    • Vlakke hoek voor leiding­ka­naal
    • Binnen­hoek voor leiding­ka­naal
    • Buiten­hoek voor leiding­goot
    • Verloop­stuk voor leiding­ka­naal
    • Beves­ti­gings­clip voor leiding­ka­naal
    • CLM650909

      wandafwerking voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm

      € 0,00  / *
    • CLM650908

      T-stuk voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm

      € 0,00  / *
    • CLM650907

      dekselverbinding voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm

      € 0,00  / *
    • CLM6509061

      wanddoorvoer voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm

      € 0,00  / *
    • CLM650906

      eindstuk voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm

      € 0,00  / *
    • CLM650905

      vlakke hoek voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm

      € 0,00  / *
    • CLM650904

      binnenhoek voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm

      € 0,00  / *
    • CLM650903

      buitenhoek voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm

      € 0,00  / *
    • CLM6509062

      verloopstuk voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm

      € 0,00  / *
    • CLM90

      klem voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      65 mm
    • Breedte
      90 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Ja
    • Leiding­be­ves­ti­ging binnen­zijde
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document International 2022-01-28
    PDF
    199,27 kB
    REACH declaration CLMU65090
    PDF
    RoHS report CLMU65090
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding CLMU65090 | Hager Belgium

      Afbeelding CLMU65090

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad CLMU65090 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad CLMU65090

      compleet kabelkanaal clima 65 x 90 mm

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      271,27 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      CLM300353 - buitenhoek voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm
      CLM300353
      buitenhoek voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm
    • 2
      CLM75125 - compleet kabelkanaal clima 75 x 125 mm
      CLM75125
      compleet kabelkanaal clima 75 x 125 mm
    • 3
      CLM751256 - eindstuk voor kabelkanaal clima 75 x 125 mm
      CLM751256
      eindstuk voor kabelkanaal clima 75 x 125 mm
    • 4
      CLM6509061 - wanddoorvoer voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm
      CLM6509061
      wanddoorvoer voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm
    • 5
      CLM500655 - vlakke hoek voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm
      CLM500655
      vlakke hoek voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België