Klem 90mm • CLM90 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Verdeel­ka­nalen
  • Kanalen voor clima en warm­te­pomp
  • CLM90
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
CLM751257 - dekselverbinding voor kabelkanaal clima 75 x 125 mm
CLM751257
dekselverbinding voor kabelkanaal clima 75 x 125 mm
2
CLM500658 - T-stuk voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm
CLM500658
T-stuk voor kabelkanaal clima 50 x 65 mm
3
CLMU65090 - compleet kabelkanaal clima 65 x 90  mm
CLMU65090
compleet kabelkanaal clima 65 x 90 mm
4
CLM75125 - compleet kabelkanaal clima 75 x 125 mm
CLM75125
compleet kabelkanaal clima 75 x 125 mm
5
CLM90 - klem voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm
CLM90
klem voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm

klem voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm

CLM90

  • Kabel­goten

klem voor kabelkanaal clima 65 x 90 mm CLM90

EAN-nummer
4012740210140
Verpakking
25 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document International 2022-01-28
PDF
199,27 kB
REACH declaration CLM90 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration CLM90 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding CLM90 | Hager Belgium

    Afbeelding CLM90

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019 | Hager Belgium

    EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019

    Conformiteitsverklaring en-GB, fr-FR 2020-01-01

    PDF
    49,15 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    CLM30035 - compleet kabelkanaal clima 30 x 35 mm
    CLM30035
    compleet kabelkanaal clima 30 x 35 mm
  • 2
    CLM75125 - compleet kabelkanaal clima 75 x 125 mm
    CLM75125
    compleet kabelkanaal clima 75 x 125 mm
  • 3
    CLMU50065 - compleet kabelkanaal clima 50 x 65 mm
    CLMU50065
    compleet kabelkanaal clima 50 x 65 mm
  • 4
    CLMU65090 - compleet kabelkanaal clima 65 x 90  mm
    CLMU65090
    compleet kabelkanaal clima 65 x 90 mm
  • 5
    CLM300356 - eindstuk voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm
    CLM300356
    eindstuk voor kabelkanaal clima 30 x 35 mm

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België