The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Bevei­li­ging en toebe­horen
    • Aard­lek­scha­ke­laars
    • CFS440E
    Hager differentieelschakelaar CFS440E 4P 40A 300mA type A met quickconnect. Beschermt installaties tegen aardlekstromen (brand/hoofdbescherming); niet voor directe persoonsbeveiliging. Voor 230V~ 50Hz, Inc 6kA, Uimp 4kV, IP20. Compact: 4 modules, DIN-rail. Snelle bekabeling 1-25 mm². Afm. 83×70×70 mm. Ideaal voor residentiële en commerciële toepassingen.
    EAN-nummer
    3250611611103
    Verpakking
    1 Stuk
    • Aard­lek­scha­ke­laars

    Differentieelschakelaar 3P+N 40A 300mA Type A quickconnect 6kA 4 modules CFS440E

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Differentieelschakelaar 3P+N 40A 300mA Type A quickconnect 6kA 4 modules

    CFS440E

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (7)
    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Onder­span­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Toebe­horen
    • Onder­span­nings­spoel
    • Uitscha­kelspoel
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
    • Afschermkap
    • Hulp­con­tact­blok
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 0,00  / *
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 0,00  / *
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ212

      Overspanningsspoel 230V AC

      € 0,00  / *
    • CZN006

      Klemafdekking 4 modulen voor aardlekschakelaar, 4-polig (2 stuks)

      € 0,00  / *
    • CZ001

      Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6 A 240 V AC voor aardlekschakelaars 16-63 A

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      3P+N
    • Aantal polen
      4
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      40 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      300 mA
    • Inscha­kel- en uitscha­kel­ver­mogen ldm
      0,63 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Inc volgens EN61008-1
      6 kA
    Instal­la­tie, montage
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Quickconnect
    • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Maxi­male werk­span­ning
      440 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja
    Veiligheid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede uitgangen schroef­aan­slui­ting met stijve bedra­ding
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede uitgangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 16 mm²
    • Door­snede soepele geleider
      16 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1 - 25 mm²
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      8,10 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Hoogte
      2000 m
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 40 °C
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      2000
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      4000
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CFS440E
    PDF
    RoHS report CFS440E
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding CFS440E | Hager Belgium

      Afbeelding CFS440E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad CFS440E | Hager Belgium

      Hager Productdatablad CFS440E

      Aardlekschakelaar 4P 40A 300mA A Quick Connect

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding fr-FR, nl-NL 2025-07-10 | Hager Belgium

      Handleiding fr-FR, nl-NL 2025-07-10

      PDF
      932,04 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      298,25 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      CFB663E - Differentieelschakelaar 3P+N 63A 300 mA type B 10 kA 230/400V 4 modules
      CFB663E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 300 mA klasse B
    • 2
      CEA240E - Aardlekschakelaar 2P 40A 100mA A
      CEA240E
      Aardlekschakelaar 2P 40A 100mA A
    • 3
      CFB640E - Differentieelschakelaar 3P+N 40A 300mA type B 10kA 4M 230-400V
      CFB640E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 40 A 300 mA klasse B
    • 4
      CEA263E - Aardlekschakelaar 2P 63A 100mA A
      CEA263E
      Aardlekschakelaar 2P 63A 100mA A
    • 5
      CDB663E - Differentieelschakelaar 3P+N 63A 30mA klasse B AC 230/400V DIN 4 modules
      CDB663E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 30 mA klasse B

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België