Aardlekschakelaar 4P 40A 300mA A HI • CFH440E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Modu­laire appa­ra­tuur
            • Bevei­li­ging en toebe­horen
            • Aard­lek­scha­ke­laars
            • CFH440E
            CFH440E - Aardlekschakelaar 4P 40A 300mA  A HI
            CFH440E - Aardlekschakelaar 4P 40A 300mA  A HI

            Aardlekschakelaar 4P 40A 300mA A HI

            CFH440E

            CFH440E - Aardlekschakelaar 4P 40A 300mA  A HI
            CFH440E - Aardlekschakelaar 4P 40A 300mA  A HI
            • Modu­laire appa­ra­tuur

            Aardlekschakelaar 4P 40A 300mA A HI CFH440E

            EAN-nummer
            3250611614319
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Toebehoren
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Toebehoren

            • Hulp­con­tact­blok 1 producten beschikbaar
            • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
            • Uitscha­kelspoel 2 producten beschikbaar
            • Onder­span­nings­spoel 2 producten beschikbaar
            • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar
            • Meer toebehoren 2 andere producten beschikbaar

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            • Hulp­con­tact­blok
            • Toebe­horen
            • Uitscha­kelspoel
            • Onder­span­nings­spoel
            • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
            • Vergren­de­ling­func­ties
            • Afschermkap
            • CZ001

              Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6 A 240 V AC voor aardlekschakelaars 16-63 A

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • LZ060

              Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ203

              Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ204

              Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ205

              Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ206

              Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ212

              Overspanningsspoel 230V AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZN175

              Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • CZN006

              Klemafdekking 4 modulen voor aardlekschakelaar, 4-polig (2 stuks)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Archi­tec­tuur
            • Pool­type
              3P+N
            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              40 A
            • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
              300 mA
            • Inscha­kel- en uitscha­kel­ver­mogen ldm
              0,63 kA
            • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Inc volgens EN61008-1
              6 kA
            • Nomi­nale stroom -25°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom -20°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom -15°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom -10°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom -5°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 0°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 5°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 10°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 15°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 20°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 25°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 30°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 35°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 40°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 45°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 50 °C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 55°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 60°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 65°C
              40 A
            • Nomi­nale stroom 70°C
              40 A
            Instal­la­tie, montage
            • Aandraai­mo­ment bovenste klem
              2,80 - 2,80 NM
            • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
              2,80 - 2,80 NM
            • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Schroef­klem
            • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              bicon­nect
            • Nomi­naal aandraai­mo­ment
              2,80 - 2,80 NM
            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning Ue
              230 - 400 V
            • Type voeding
              AC
            • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
              500 V
            • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
              4000 V
            • Maxi­male werk­span­ning
              440 V
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 50 Hz
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              4
            Compa­ti­bi­li­teit
            • Geschikt voor DIN-rail
              Ja
            Veiligheid
            • Type aard­lek­be­vei­li­ging
              A HI
            • Bescher­mings­graad IP
              IP20
            Aanslui­ting
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
              1 - 25 mm²
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
              1 - 16 mm²
            • Door­snede soepele geleider
              16 mm²
            • Door­snede stijve geleider
              25 mm²
            Vermogen
            • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
              7,20 W
            Gebruiks­voor­waarden
            • Hoogte
              2000 m
            Levens­duur
            • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
              2000
            • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
              4000
            Connec­ti­vi­teit
            • Type connec­tor/­stekker
              Schroef­aan­slui­ting
            • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Gelijke hoogte
            • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Gelijke hoogte
            Afme­tingen
            • Hoogte
              83 mm
            • Breedte
              70 mm
            • Diepte
              70 mm

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            REACH declaration CFH440E (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration CFH440E (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding CFH440E | Hager Belgium

              Afbeelding CFH440E

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-13 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-13

              PDF
              1,47 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-15 | Hager Belgium

              Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-15

              PDF
              679,35 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              CCA216E - Aardlekschakelaar 2P 16A 10mA A
              CCA216E
              Aardlekschakelaar 2P 16A 10mA A
            • 2
              CDA225E - Aardlekschakelaar 2-polig 25 A 30 mA klasse A, CEBEC-keur
              CDA225E
              Aardlekschakelaar 2-polig 25 A 30 mA klasse A, CEBEC-keur
            • 3
              CDA240E - Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A, CEBEC-keur
              CDA240E
              Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A, CEBEC-keur
            • 4
              CDA263E - Aardlekschakelaar 2-polig 63 A 30 mA klasse A, CEBEC-keur
              CDA263E
              Aardlekschakelaar 2-polig 63 A 30 mA klasse A, CEBEC-keur
            • 5
              CDA425E - Aardlekschakelaar 4P 25A 30mA A
              CDA425E
              Aardlekschakelaar 4P 25A 30mA A

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België