Aardlekschakelaar 2P 63A 300mA A HI • CFH263E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Bevei­li­ging en toebe­horen
  • Aard­lek­scha­ke­laars
  • CFH263E

Aardlekschakelaar 2P 63A 300mA A HI

CFH263E

  • Modu­laire appa­ra­tuur

Aardlekschakelaar 2P 63A 300mA A HI CFH263E

EAN-nummer
3250611614296
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Hulp­con­tact­blok 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Uitscha­kelspoel 2 producten beschikbaar
  • Onder­span­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar
  • Meer toebehoren 2 andere producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Hulp­con­tact­blok
  • Toebe­horen
  • Uitscha­kelspoel
  • Onder­span­nings­spoel
  • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
  • Vergren­de­ling­func­ties
  • Afschermkap
  • CZ001

    Hulpcontact CA en signaalcontact SD 6 A 240 V AC voor aardlekschakelaars 16-63 A

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • LZ060

    Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ203

    Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ204

    Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ205

    Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ206

    Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ212

    Overspanningsspoel 230V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZN175

    Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • CZN005

    Klemafdekking 2 modules voor aardlekschakelaar, 2-polig (2 stuks)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Archi­tec­tuur
  • Pool­type
    1P+N
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    63 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    300 mA
  • Inscha­kel- en uitscha­kel­ver­mogen ldm
    0,63 kA
  • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Inc volgens EN61008-1
    6 kA
  • Nomi­nale stroom -25°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom -20°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    56 A
  • Nomi­nale stroom 65°C
    49 A
  • Nomi­nale stroom 70°C
    40 A
Instal­la­tie, montage
  • Aandraai­mo­ment bovenste klem
    2,80 - 2,80 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2,80 - 2,80 NM
  • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Schroef­klem
  • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    bicon­nect
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Maxi­male werk­span­ning
    253 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Compa­ti­bi­li­teit
  • Geschikt voor DIN-rail
    Ja
Veiligheid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A HI
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 16 mm²
  • Door­snede soepele geleider
    16 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    25 mm²
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    8,70 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Hoogte
    2000 m
Levens­duur
  • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
    2000
  • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
    4000
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Schroef­aan­slui­ting
  • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    70 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration CFH263E (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration CFH263E (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding CFH263E | Hager Belgium

    Afbeelding CFH263E

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-13 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-13

    PDF
    1,47 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-15 | Hager Belgium

    Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-15

    PDF
    679,35 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    CCA216E - Aardlekschakelaar 2P 16A 10mA A
    CCA216E
    Aardlekschakelaar 2P 16A 10mA A
  • 2
    CDA225E - Aardlekschakelaar 2-polig 25 A 30 mA klasse A, CEBEC-keur
    CDA225E
    Aardlekschakelaar 2-polig 25 A 30 mA klasse A, CEBEC-keur
  • 3
    CDA240E - Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A, CEBEC-keur
    CDA240E
    Aardlekschakelaar 2-polig 40 A 30 mA klasse A, CEBEC-keur
  • 4
    CDA263E - Aardlekschakelaar 2-polig 63 A 30 mA klasse A, CEBEC-keur
    CDA263E
    Aardlekschakelaar 2-polig 63 A 30 mA klasse A, CEBEC-keur
  • 5
    CDA425E - Aardlekschakelaar 4P 25A 30mA A
    CDA425E
    Aardlekschakelaar 4P 25A 30mA A

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België