The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Bevei­li­ging en toebe­horen
    • Aard­lek­scha­ke­laars
    • CFA680E
    De Hager CFA680E differentieelschakelaar 4P 80A 300mA type A biedt een betrouwbare bescherming tegen lekstromen en elektrische schokken. Geschikt voor AC en pulserende Nominale spanning 230/400V, 50-60 Hz, DIN-rail, IP20, Inc 10 kA, compact (4 modules) voor DIN-rail met schroef-/biconnect klemmen, IP20. 4 modulen, DIN-rail. Schroef/biconnect klemmen 1-25 mm². Ideaal voor residentiële en commerciële toepassingen.
    EAN-nummer
    3250611624172
    Verpakking
    1 Stuk
    • Aard­lek­scha­ke­laars

    Differentieelschakelaar 3P+N 80A 300mA Type A 4 mod CFA680E

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Differentieelschakelaar 3P+N 80A 300mA Type A 4 mod

    CFA680E

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (9)
    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Onder­span­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Toebe­horen
    • Onder­span­nings­spoel
    • Uitscha­kelspoel
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
    • Hulp­con­tact­blok
    • Afschermkap
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 0,00  / *
    • MZN121

      Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

      € 0,00  / *
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 0,00  / *
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ212

      Overspanningsspoel 230V AC

      € 0,00  / *
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 0,00  / *
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 0,00  / *
    • CZN008

      Set van 2 klembeschermers voor DS type B

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      3P+N
    • Aantal polen
      4
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      80 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      300 mA
    • Inscha­kel- en uitscha­kel­ver­mogen ldm
      1,25 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Inc volgens EN61008-1
      10 kA
    • Nomi­nale stroom -25°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom -20°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom -15°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 0°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 20°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 40°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 45°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 50 °C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 65°C
      80 A
    • Nomi­nale stroom 70°C
      80 A
    Instal­la­tie, montage
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      3,60 - 3,60 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      3,60 - 3,60 NM
    • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      bicon­nect
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Diëlec­tri­sche constante
      2 kV
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp IEC60947-3
      6000 V
    • Maxi­male werk­span­ning
      440 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja
    Veiligheid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede uitgangen schroef­aan­slui­ting met stijve bedra­ding
      1 - 50 mm²
    • Aansluit­door­snede uitgangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1 - 50 mm²
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      15,80 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Hoogte
      2000 m
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      10000
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      20000
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      72 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CFA680E
    PDF
    RoHS report CFA680E
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding CFA680E | Hager Belgium

      Afbeelding CFA680E

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad CFA680E | Hager Belgium

      Hager Productdatablad CFA680E

      Differentieelschakelaar 3P+N 80A 300mA type A 4MOD.

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-01-13

      PDF
      1,18 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      374,20 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      CEA440E - Differentieelschakelaar 3P+N 40A 100mA Type A CEBEC 6kA 4M
      CEA440E
      Aardlekschakelaar 4-polig 40A 100mA klasse A, CEBEC-keur
    • 2
      CFB663E - Differentieelschakelaar 3P+N 63A 300 mA type B 10 kA 230/400V 4 modules
      CFB663E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 300 mA klasse B
    • 3
      CDB663E - Differentieelschakelaar 3P+N 63A 30mA klasse B AC 230/400V DIN 4 modules
      CDB663E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 30 mA klasse B
    • 4
      CFB640E - Differentieelschakelaar 3P+N 40A 300mA type B 10kA 4M 230-400V
      CFB640E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 40 A 300 mA klasse B
    • 5
      CEA463E - Aardlekschakelaar 4-polig 63A 100mA klasse A, CEBEC-keur
      CEA463E
      Aardlekschakelaar 4-polig 63A 100mA klasse A, CEBEC-keur

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België