Diff. schak. 3P+N 25A 30mA B CDB625E
EAN-nummer
3250611627845
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar
-
Hulpcontactblok 2 producten beschikbaar
-
Uitschakelspoel 2 producten beschikbaar
-
Onderspanningsspoel 2 producten beschikbaar
-
Onder- en overspanninguitschakelspoel 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 3 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
Pooltype3P+N
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom25 A
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
-
Inschakel- en uitschakelvermogen ldm0,80 kA
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Inc volgens EN61008-110 kA
-
Nominale stroom -25°C25 A
-
Nominale stroom -20°C25 A
-
Nominale stroom -15°C25 A
-
Nominale stroom -10°C25 A
-
Nominale stroom -5°C25 A
-
Nominale stroom 0°C25 A
-
Nominale stroom 5°C25 A
-
Nominale stroom 10°C25 A
-
Nominale stroom 15°C25 A
-
Nominale stroom 20°C25 A
-
Nominale stroom 25°C25 A
-
Nominale stroom 30°C25 A
-
Nominale stroom 35°C25 A
-
Nominale stroom 40°C25 A
-
Nominale stroom 45°C25 A
-
Nominale stroom 50 °C25 A
-
Nominale stroom 55°C25 A
-
Nominale stroom 60°C25 A
-
Nominale stroom 65°C25 A
-
Nominale stroom 70°C25 A
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Aandraaimoment bovenste klem3,60 - 3,60 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder3,60 - 3,60 NM
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui400 V
-
Diëlectrische constante2 kV
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp IEC60947-36000 V
-
Maximale werkspanning440 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Compatibiliteit
-
Geschikt voor DIN-railJa
Veiligheid
-
Type aardlekbeveiligingB
-
Beschermingsgraad IPIP20
Installatie, montage
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefklem
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede uitgangen schroefaansluiting met stijve bedrading1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede uitgangen met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 16 mm²
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN1,98 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Hoogte2000 m
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli10000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen20000
Aansluitmogelijkheden
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte72 mm
-
Diepte70 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2023-01-13
PDF747,65 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-04
PDF671,71 kB
Meer documentatie