Aardlekschakelaar 2P 40A 30mA A CDA240E
EAN-nummer
3250611614036
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Hulpcontactblok 1 producten beschikbaar
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar
-
Uitschakelspoel 2 producten beschikbaar
-
Onderspanningsspoel 2 producten beschikbaar
-
Onder- en overspanninguitschakelspoel 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 2 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Architectuur
-
Pooltype1P+N
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom40 A
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
-
Inschakel- en uitschakelvermogen ldm0,63 kA
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Inc volgens EN61008-16 kA
-
Nominale stroom -25°C40 A
-
Nominale stroom -20°C40 A
-
Nominale stroom -15°C40 A
-
Nominale stroom -10°C40 A
-
Nominale stroom -5°C40 A
-
Nominale stroom 0°C40 A
-
Nominale stroom 5°C40 A
-
Nominale stroom 10°C40 A
-
Nominale stroom 15°C40 A
-
Nominale stroom 20°C40 A
-
Nominale stroom 25°C40 A
-
Nominale stroom 30°C40 A
-
Nominale stroom 35°C40 A
-
Nominale stroom 40°C40 A
-
Nominale stroom 45°C38 A
-
Nominale stroom 50 °C37 A
-
Nominale stroom 55°C34 A
-
Nominale stroom 60°C30 A
-
Nominale stroom 65°C26 A
-
Nominale stroom 70°C21 A
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Aandraaimoment bovenste klem2,80 - 2,80 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2,80 - 2,80 NM
Spanning
-
Nominale spanning Ue230 - 230 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Maximale werkspanning253 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 50 Hz
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Compatibiliteit
-
Geschikt voor DIN-railJa
Veiligheid
-
Type aardlekbeveiligingA
-
Beschermingsgraad IPIP20
Installatie, montage
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefklem
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Nominaal aandraaimoment2,80 - 2,80 NM
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 16 mm²
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN6,24 W
Gebruiksvoorwaarden
-
Hoogte2000 m
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte35 mm
-
Diepte70 mm
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2015-06-25
PDF1,39 MBInstallatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-13
PDF1,47 MB -
Technische bijlage (multiproducten)
NL-NL_2019_Doorverbindingsrails keuzehulp
PDF873,05 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2023-03-17
PDF717,91 kB
Meer documentatie