The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Bevei­li­ging en toebe­horen
  • Aard­lek­scha­ke­laars
  • CDB516E
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Differentieelschakelaar 2P 16A 30mA type B SKR 4MOD. CDB516E

EAN-nummer
3250611627784
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Vergelijkbare producten:

CDB525E

Differentieelschakelaar 2P 16A 30mA type B SKR 4MOD.

CDB516E

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Meer toebehoren (9)
    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Onder­span­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Toebe­horen
    • Onder­span­nings­spoel
    • Uitscha­kelspoel
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
    • Hulp­con­tact­blok
    • Afschermkap
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

       0,00 €  / *
    • MZN121

      Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

       0,00 €  / *
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

       0,00 €  / *
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

       0,00 €  / *
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

       0,00 €  / *
    • MZ212

      Overspanningsspoel 230V AC

       0,00 €  / *
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

       0,00 €  / *
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

       0,00 €  / *
    • CZN008

      Set van 2 klembeschermers voor DS type B

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      1P+N
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    • Inscha­kel- en uitscha­kel­ver­mogen ldm
      0,80 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Inc volgens EN61008-1
      10 kA
    • Nomi­nale stroom -25°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom -20°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom -15°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 0°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 20°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 40°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 45°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 50 °C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 65°C
      16 A
    • Nomi­nale stroom 70°C
      16 A
    Instal­la­tie, montage
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      3,60 - 3,60 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      3,60 - 3,60 NM
    • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      bicon­nect
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      400 V
    • Diëlec­tri­sche constante
      2 kV
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp IEC60947-3
      6000 V
    • Maxi­male werk­span­ning
      253 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja
    Veiligheid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      B
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede uitgangen schroef­aan­slui­ting met stijve bedra­ding
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede uitgangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 16 mm²
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0,51 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Hoogte
      2000 m
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      10000
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      20000
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      85 mm
    • Breedte
      72 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2025-07-24
    PDF
    23,23 MB
    Hager REACH declaration CDB516E
    PDF
    RoHS report CDB516E
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding CDB516E | Hager Belgium

      Afbeelding CDB516E

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad CDB516E | Hager Belgium

      Hager Productdatablad CDB516E

      Differentieelschakelaar 2P 16A 30mA type B SKR 4MOD.

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24

      PDF
      576,27 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-01-22

      PDF
      672,49 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      CDB625E - Aardlekschakelaar 3-polig+N 25 A 30 mA klasse B
      CDB625E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 25 A 30 mA klasse B
    • 2
      CDB663E - Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 30 mA klasse B
      CDB663E
      Aardlekschakelaar 3-polig+N 63 A 30 mA klasse B
    • 3
      CEA440E - Aardlekschakelaar 4-polig 40A 100mA klasse A, CEBEC-keur
      CEA440E
      Aardlekschakelaar 4-polig 40A 100mA klasse A, CEBEC-keur
    • 4
      CEA263E - Aardlekschakelaar 2P 63A 100mA A
      CEA263E
      Aardlekschakelaar 2P 63A 100mA A
    • 5
      CDB525E - Differentieelschakelaar 2P 25A 30mA type B SKR 4MOD.
      CDB525E
      Differentieelschakelaar 2P 25A 30mA type B SKR 4MOD.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België