The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • CDA240S
    EAN-nummer
    3250611653059
    Verpakking
    1 Stuk

    Diff schak met auto herwapening 2P 40A A 30mA 2MOD. CDA240S

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Diff schak met auto herwapening 2P 40A A 30mA 2MOD.

    CDA240S

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Afschermkap
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 0,00  / *
    • CZN005

      Klemafdekking 2 modules voor aardlekschakelaar, 2-polig (2 stuks)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      2P
    • Aantal polen
      2
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      40 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    • Inscha­kel- en uitscha­kel­ver­mogen ldm
      0,63 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Inc volgens EN61008-1
      6 kA
    Instal­la­tie, montage
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      2 - 2 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2 - 2 NM
    • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2 - 2 NM
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Maxi­male werk­span­ning
      253 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Ja
    Veiligheid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1,5 - 35,0 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1,5 - 35,0 mm²
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      5,40 W
    Gebruiks­voor­waarden
    • Vocht­be­sten­digheid
      95%/55°C
    • Hoogte
      2000 m
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      1000
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      4000
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      74 mm

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding CDA240S | Hager Belgium

      Afbeelding CDA240S

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad CDA240S | Hager Belgium

      Hager Productdatablad CDA240S

      Diff schak met auto herwapening 2P 40A A 30mA 2MOD.

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice d'instructions ID à réenclenchement automatique | Hager Belgium

      Notice d'instructions ID à réenclenchement automatique

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      1,44 MB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België