Buitenhoek voor installatiekanaal BRAP651701, aluminium gelakt BRP651703HLAN
EAN-nummer
4012740222846
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte170 mm
Toebehoren
-
ToebehorenDekselonderdeel
Configuratie
-
OverlappendJa
Instellingen
-
Hoekbereik85 - 95
Installatie, montage
-
BodemperforatieNee
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
OppervlaktebehandelingGelakt
-
KleurAluminium
Uitrusting
-
Met beschermfolieNee
-
Gerelateerde SeriesBRAP 65x170
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Gereedschap
Gereedschap en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Meer documentatie