The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Verzonken vloer­goten
    • BKZHZ10
    EAN-nummer
    4012002248317
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verzonken vloer­goten
    • Vloer­dozen en aansluit­dozen
    • Toon meer

    Nietmachine tbv folie van BK BKZHZ10

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Nietmachine tbv folie van BK

    BKZHZ10

    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Metaal

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BKZHZ10 | Hager Belgium

      Afbeelding BKZHZ10

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BKZHZ10 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BKZHZ10

      Nietmachine tbv folie van BK

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2018-02-06 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2018-02-06

      PDF
      4,73 MB
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgium

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      SEVE09200 - Sparingsmal tempex voor VE09 200x253mm hoogte 200mm
      SEVE09200
      Sparingsmal tempex voor VE09 200x253mm hoogte 200mm
    • 2
      UDSLS183 - Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 158-183mm
      UDSLS183
      Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 158-183mm
    • 3
      UDSLS203 - Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 178-203mm
      UDSLS203
      Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 178-203mm
    • 4
      SEVQ06200 - Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm
      SEVQ06200
      Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm
    • 5
      BKZHZ12 - Nietjes (5000 stuks)
      BKZHZ12
      Nietjes (5000 stuks)

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België