The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Bevei­li­ging en toebe­horen
    • Diffe­ren­ti­eel­blokken
    • BDC340E
    EAN-nummer
    3250611310679
    Verpakking
    1 Stuk
    • Diffe­ren­ti­eel­blokken

    Differentieelblok 3P 40A 30mA type AC BDC340E

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Differentieelblok 3P 40A 30mA type AC

    BDC340E

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Positie N-aan­slui­ting
      Rechts
    • Aantal polen
      3
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    • Nomi­nale stroom
      40 A
    Connec­ti­vi­teit
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,90 - 2,90 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,90 - 2,90 NM
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Breedte
      52,50 mm
    • Diepte
      92 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration BDC340E
    PDF
    Hager RoHS report BDC340E
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BDC340E | Hager Belgium

      Afbeelding BDC340E

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad BDC340E | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BDC340E

      Differentieelblok 3P 40A 30mA type AC

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

      PDF
      1,61 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-12-07

      PDF
      1,14 MB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-11-12

      PDF
      452,70 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BF425N - Aardlekelement 4-polig 25 A 300 mA klasse A
      BF425N
      Aardlekelement 4-polig 25 A 300 mA klasse A
    • 2
      BF264N - Differentieelblok 2P 63A 300mA type AC
      BF264N
      Differentieelblok 2P 63A 300mA type AC
    • 3
      BP264N - Differentieelblok 2P 63A 300mA S type AC
      BP264N
      Differentieelblok 2P 63A 300mA S type AC
    • 4
      BD441N - Differentieelblok 4P 40A 30mA type AC
      BD441N
      Differentieelblok 4P 40A 30mA type AC
    • 5
      BF440N - Differentieelblok 4P 40A 300mA type A
      BF440N
      Differentieelblok 4P 40A 300mA type A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België