DUB STEUN APP. ATÉHA LIJSTEN 16*30 MM • ATA205929016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor installateurs
    Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor installateurs
      Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor installateurs
      Ontdek de opleidingen hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
  • Appa­ra­tuur­hou­ders ateha
  • ATA205929016
ATA205929016 - Dubbele steun app. Atéha  voor lijsten 16*30 mm
ATA205929016 - Dubbele steun app. Atéha  voor lijsten 16*30 mm
ATA205929016 - Dubbele steun app. Atéha  voor lijsten 16*30 mm

Dubbele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm

ATA205929016

ATA205929016 - Dubbele steun app. Atéha  voor lijsten 16*30 mm
ATA205929016 - Dubbele steun app. Atéha  voor lijsten 16*30 mm
ATA205929016 - Dubbele steun app. Atéha  voor lijsten 16*30 mm
  • Kabel­goten

Dubbele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm ATA205929016

EAN-nummer
4012740019071
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Mate­riaal
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Aantal eenheden
    2
  • Hoogte
    132 mm
  • Breedte
    154 mm
  • Diepte
    34 mm
Uitrus­ting
  • Met kabe­l­in­voer
    Ja
Instal­la­tie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Hori­zon­taal, Verti­caal
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Ja
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
  • Gere­la­teerde Systeem
    LFW - kunststof
  • Gere­la­teerde Series
    ATA 20x50

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration ATA205929016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ATA205929016 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding ATA205929016 | Hager Belgium

    Afbeelding ATA205929016

  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ATA122198014 - opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12x20mm bruin
    ATA122198014
    opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12x20mm bruin
  • 2
    ATA122199016 - ASL-L steun voor ATA12200/12201
    ATA122199016
    ASL-L steun voor ATA12200/12201
  • 3
    ATA123198014 - opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/16x30 bruin
    ATA123198014
    opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/16x30 bruin
  • 4
    ATA123199016 - ASL-L steun voor Atéha 12*30 mm en 16*30 mm
    ATA123199016
    ASL-L steun voor Atéha 12*30 mm en 16*30 mm
  • 5
    ATA123499016 - Dubbele apparatuurhouder voor ASL-L, lijst 12x30/16x30 mm, RAL 9016
    ATA123499016
    Dubbele apparatuurhouder voor ASL-L, lijst 12x30/16x30 mm, RAL 9016

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België