Atéha lijst 16*30 mm l. 2,10 m 1 scheidingsschot ATA163018014
EAN-nummer
4012740865074
Verpakking
50 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Let op: dit product is uitlopend.
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Eindstukken 1 producten beschikbaar
-
Binnenhoek 1 producten beschikbaar
-
Buitenhoek 1 producten beschikbaar
-
Vlakke hoek 1 producten beschikbaar
-
T-stuk 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 5 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte16 mm
-
Breedte32 mm
-
Lengte2100 mm
-
Binnendoorsnede420 - 420 mm²
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)2
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
RAL-kleur8014
-
KleurBruin
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP40
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 65 °C
Aansluitmogelijkheden
-
KabelgootverbindingZonder koppeling
Samenstelling
-
Aantal scheidingswanden1
-
Aantal scheidingswanden0
-
Met kabelhoudersJa
-
Met beschermfolieNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Bestelbon
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelbon nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Productlicentie
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Meer documentatie