![](https://hager.com/nl-be/catalogus/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/nl_BE/images/loader-2.gif)
Otéo steun voor Atéha 12*30 mm en 16*30 mm ATA123198014
EAN-nummer
4012740864718
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte101 mm
-
Breedte66 mm
-
Diepte26 mm
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurBruin
-
RAL-kleur8014
-
Afwerking oppervlakteMat
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Slagvastheid IKIK07
-
Gerelateerde SeriesATA 12x20, ATA 12x30, ATA 16x30
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productlicentie
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Meer documentatie