Otéo steun voor Atéha 12*50 mm en 20*50 mm ATA125198014
EAN-nummer
4012740864954
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte12 mm
-
Breedte66 mm
-
Diepte26 mm
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurBruin
-
RAL-kleur8014
-
Afwerking oppervlakteMat
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Slagvastheid IKIK07
-
Gerelateerde SeriesATA 20x50
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productlicentie
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Meer documentatie