ATA122198014
EAN-nummer
4012740864497
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Afmetingen
-
Hoogte93 mm
-
Breedte66 mm
-
Diepte26 mm
-
Inbouwdiepte0
Uitrusting
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieBidirectioneel, Horizontaal, Verticaal
-
Gemonteerd opKabelgoten
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurBruin
-
RAL-kleur8014
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaalgewicht)0
Toebehoren
-
Met afdekraamJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Slagvastheid IKIK07
-
SlagvastheidJa
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur15-60 °C
Teksten
-
AfdichtingKunststof isolatiedelen: halogeen-, fosfaat- en siliconenvrij
-
MontagewijzeMet klem-/schroefbevestiging
-
Gerelateerde SeriesATA 12x20
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productlicentie
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Meer documentatie