ATA123198014
EAN-nummer
4012740864718
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte101 mm
-
Breedte66 mm
-
Diepte26 mm
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurBruin
-
RAL-kleur8014
-
Afwerking oppervlakteMat
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Slagvastheid IKIK07
-
Gerelateerde SeriesATA 12x20, ATA 12x30, ATA 16x30
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productlicentie
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Meer documentatie