ASL-L steun voor Atéha 12*30 mm en 16*30 mm ATA123199016
EAN-nummer
4012740016841
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Afmetingen
-
Hoogte101 mm
-
Breedte80 mm
-
Diepte30 mm
-
Inbouwdiepte0
Uitrusting
-
Met kabelinvoerNee
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieVerticaal, Horizontaal
-
Gemonteerd opKabelgoten
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaalgewicht)0
Toebehoren
-
Met afdekraamJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP40
-
Slagvastheid IKIK07
-
SlagvastheidJa
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur15 - 60 °C
Teksten
-
AfdichtingKunststof isolatiedelen: halogeen-, fosfaat- en siliconenvrij
-
MontagewijzeMontage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw, Kan worden geschroefd, Voor horizontale en verticale montage, Voor schroefbevestiging
-
Gerelateerde SeriesATA 12x20, ATA 12x30, ATA 16x30
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productlicentie
Productlicentie International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Meer documentatie