The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
  • Appa­ra­tuur­hou­ders ateha
  • ATA125198014
  • Kabel­goten

opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/20x50 bruin ATA125198014

EAN-nummer
4012740864954
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/20x50 bruin

ATA125198014

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 2 producten beschikbaar

Referenced by

  • ATA205028014

    Atéha lijst 20*50 mm l. 2 m 2 scheidingsschotten

     0,00 €  / *
  • ATA205008014

    Atéha lijst 20*50 mm l. 2 m

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Mate­riaal
  • Kleur
    Bruin
  • RAL-­kleur
    8014
  • Afwer­king opper­vlakte
    Mat
  • Mate­riaal
    PC-ABS
  • Bevat gere­cy­cled mate­riaal (% van totaal plastic gewicht)
    0
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Aantal eenheden
    1
  • Hoogte
    130 mm
  • Breedte
    140 mm
  • Diepte
    30 mm
  • Inbouw­diepte
    0
Uitrus­ting
  • Met kabe­l­in­voer
    Nee
Instal­la­tie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Hori­zon­taal, Verti­caal
  • Gemon­teerd op
    Kabel­goten
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Ja
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
  • Slag­vastheid IK
    IK07
  • Gere­la­teerde Systeem
    LFW - kunststof
  • Gere­la­teerde Series
    ATA 20x50

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration ATA125198014
PDF
Hager RoHS report ATA125198014
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding ATA125198014 | Hager Belgium

    Afbeelding ATA125198014

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad ATA125198014 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad ATA125198014

    opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/20x50 bruin

    PDF
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    ATA205929016 - Dubbele steun app. Atéha  voor lijsten 16*30 mm
    ATA205929016
    Dubbele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm
  • 2
    ATA125929016 - Dubbele steun app. Atéha  voor lijsten 12*50 mm
    ATA125929016
    Dubbele steun app. Atéha voor lijsten 12*50 mm
  • 3
    ATA163919016 - Enkele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm
    ATA163919016
    Enkele steun app. Atéha voor lijsten 16*30 mm
  • 4
    ATA205919016 - Enkele steun app. Atéha voor lijsten 20*50 mm
    ATA205919016
    Enkele steun app. Atéha voor lijsten 20*50 mm
  • 5
    ATA123198014 - opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/16x30 bruin
    ATA123198014
    opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/16x30 bruin

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België