The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Kabel­goten voor resi­den­tiële gebouwen
    • Lijsten ateha
    • ATA123008014
    EAN-nummer
    4012740864633
    Verpakking
    60 meter
    • Lijsten ateha

    Atéha lijst 12*30 mm l. 2,10 m ATA123008014

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Atéha lijst 12*30 mm l. 2,10 m

    ATA123008014

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (10)
    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Buiten­hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • T-stuk voor kabel­goot 1 producten beschikbaar
    • Eind­stukken 1 producten beschikbaar
    • Voeg­af­dek­king voor instal­la­tie­ka­naal 1 producten beschikbaar
    • Binnen­hoek voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kabel­clip/-­klem voor kabel­goot
    • Buiten­hoek voor kabel­goot
    • T-stuk voor kabel­goot
    • Eind­stukken
    • Voeg­af­dek­king voor instal­la­tie­ka­naal
    • Binnen­hoek voor kabel­goot
    • Vlakke hoek voor kabel­goot
    • Aansluit­doos voor kabel­goot
    • Opbouw­be­hui­zing voor inbouw­scha­kel­ma­te­riaal
    • ATA99030

      LFK, kabelklemmen breedte 30 mm, set van 50 stuks

      € 0,00  / *
    • ATA123038014

      Variabele buitenhoek voor ATA12300/12301

      € 0,00  / *
    • ATA123088014

      T-stuk, aftakking, 3D voor ATA12300/12301

      € 0,00  / *
    • ATA123068014

      Eindstuk voor ATA12300/12301

      € 0,00  / *
    • ATA123078014

      Sokkel- en dekselverbinding voor ATA12300/12301

      € 0,00  / *
    • ATA123048014

      Variabele binnenhoek voor ATA12300/12301

      € 0,00  / *
    • ATA123058014

      Vlakke hoek voor ATA12300/12301

      € 0,00  / *
    • ATA711598014

      Aftakdoos 115*115 mm

      € 0,00  / *
    • ATA707598014

      Aftakdoos 75*75 mm

      € 0,00  / *
    • ATA123198014

      opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/16x30 bruin

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      13 mm
    • Breedte
      32 mm
    • Lengte
      2100 mm
    • Binnen­door­snede
      330 - 330 mm²
    Deksel, deur
    • Type deur
      Voor­ge­mon­teerd
    Capa­ci­teit
    • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
      2
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • RAL-­kleur
      8014
    • Kleur
      Bruin
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    Normen
    • Geschikt voor func­tie­be­houd volgens DIN4102-12
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 65 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Zonder koppe­ling
    Uitrus­ting
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Met kabel­hou­ders
      Ja
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      2
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Met anti­bac­te­riële behan­de­ling
      Nee
    Leve­rings­om­vang
    • Lever­baar op rol
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA123008014
    PDF
    RoHS report ATA123008014
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ATA123008014 | Hager Belgium

      Afbeelding ATA123008014

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad ATA123008014 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ATA123008014

      Atéha lijst 12*30 mm l. 2,10 m

      PDF
    • Bestelbon

      Afbeelding Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Belgium

      Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

      Bestelbon nl-NL 2022-09-15

      PDF
      3,22 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ATA99075 - LFK, kabelklemmen breedte 75 mm, set van 20 stuks
      ATA99075
      LFK, kabelklemmen breedte 75 mm, set van 20 stuks
    • 2
      ATA122079016 - LFK, koppelstuk voor goot 12x20 mm, verkeerswit
      ATA122079016
      LFK, koppelstuk voor goot 12x20 mm, verkeerswit
    • 3
      ATA163078014 - Sokkel- en dekselverbinding voor ATA16300/16301
      ATA163078014
      Sokkel- en dekselverbinding voor ATA16300/16301
    • 4
      ATA205028014 - Atéha lijst 20*50 mm l. 2 m 2 scheidingsschotten
      ATA205028014
      Atéha lijst 20*50 mm l. 2 m 2 scheidingsschotten
    • 5
      ATA205029016 - LFK, bodemprofiel + deksel, 2x scheidingsschot 20x50 mm, verkeerswit
      ATA205029016
      LFK, bodemprofiel + deksel, 2x scheidingsschot 20x50 mm, verkeerswit

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België