The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Bevei­li­ging en toebe­horen
    • Diffe­ren­ti­eel­au­to­maten
    • AFX470C
    EAN-nummer
    3250611015796
    Verpakking
    1 Stuk
    • Diffe­ren­ti­eel­au­to­maten

    Differentieelautomaat 4P 10kA C 20A 300mA type A 4MOD. AFX470C

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Differentieelautomaat 4P 10kA C 20A 300mA type A 4MOD.

    AFX470C

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (12)
    • Kamrail 5 producten beschikbaar
    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Onder­span­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kamrail
    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Toebe­horen
    • Onder­span­nings­spoel
    • Uitscha­kelspoel
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
    • Hulp­con­tact­blok
    • KDN463B

      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen

      € 0,00  / *
    • KB463C

      Overbruggingsbaar - 4P - 24 M.

      € 0,00  / *
    • KB463A

      Kamrail stift 4-polig voor 3 automaten 4-polig, 63 A

      € 0,00  / *
    • KDN463A

      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

      € 0,00  / *
    • KDN480B

      Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

      € 0,00  / *
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 0,00  / *
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 0,00  / *
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ212

      Overspanningsspoel 230V AC

      € 0,00  / *
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 0,00  / *
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      4P
    • Aantal bevei­ligde polen
      4
    • Curve
      C
    Veiligheid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
      10 kA
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
      3
    • Type voeding
      AC
    • Diëlec­tri­sche constante
      2 kV
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      20 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      300 mA
    • Nomi­nale stroom -25°C
      23,92 A
    • Nomi­nale stroom -20°C
      23,57 A
    • Nomi­nale stroom -15°C
      23,21 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      22,85 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      22,5 A
    • Nomi­nale stroom 0°C
      22,14 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      21,78 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      21,43 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      21,07 A
    • Nomi­nale stroom 20°C
      20,71 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      20,36 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      20 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      19,54 A
    • Nomi­nale stroom 40°C
      19,08 A
    • Nomi­nale stroom 45°C
      18,62 A
    • Nomi­nale stroom 50 °C
      18,16 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      17,69 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      17,23 A
    • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste instal­la­tie­au­to­maten
      0,80
    • Min/­max. drem­pel­waarde ther­mi­sche bevei­li­ging bij AC
      1,13 - 1,45 A
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen lcs AC volgens IEC60898-1
      7,50 kA
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      11,70 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Hoogte
      2000 m
    • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
      3
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 40 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -55 - 70 °C
    • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
      2
    Instal­la­tie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2 - 2 NM
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      2 - 2 NM
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      bicon­nect
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      2000
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      4000
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1 - 25 mm²
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Afme­tingen
    • Hoogte
      84 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration AFX470C
    PDF
    RoHS report AFX470C
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding AFX470C | Hager Belgium

      Afbeelding AFX470C

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad AFX470C | Hager Belgium

      Hager Productdatablad AFX470C

      Differentieelautomaat 4P 10kA C 20A 300mA type A 4MOD.

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      691,69 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      ADX466C - Differentieelautomaat 4P 10kA C 16A 30mA type A 4MOD.
      ADX466C
      Differentieelautomaat 4P 10kA C 16A 30mA type A 4MOD.
    • 2
      AFX466C - Differentieelautomaat 4P 10kA C 16A 300mA type A 4MOD.
      AFX466C
      Differentieelautomaat 4P 10kA C 16A 300mA type A 4MOD.
    • 3
      AFX482C - Differentieelautomaat 4P 10kA C 32A 300mA type A 4MOD.
      AFX482C
      Differentieelautomaat 4P 10kA C 32A 300mA type A 4MOD.
    • 4
      AFX490C - Differentieelautomaat 4P 10kA C 40A 300mA type A 4MOD.
      AFX490C
      Differentieelautomaat 4P 10kA C 40A 300mA type A 4MOD.
    • 5
      ADX490C - Differentieelschakelaar 4A 10kA Curve C 40A 30mA type A 4 modules
      ADX490C
      Differentieelautomaat 4P 10kA C 40A 30mA type A 4MOD.

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België