RCBO 4P 6kA, C-25A 300 mA, type A • AFM475C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Modu­laire appa­ra­tuur
            • Bevei­li­ging en toebe­horen
            • Diffe­ren­ti­eel­au­to­maten
            • AFM475C
            AFM475C - Aardlekautomaat 4P 25A, C-karakteristiek 300 mA, klasse A 6kA
            AFM475C - Aardlekautomaat 4P 25A, C-karakteristiek 300 mA, klasse A 6kA

            Aardlekautomaat 4P 25A, C-karakteristiek 300 mA, klasse A 6kA

            AFM475C

            AFM475C - Aardlekautomaat 4P 25A, C-karakteristiek 300 mA, klasse A 6kA
            AFM475C - Aardlekautomaat 4P 25A, C-karakteristiek 300 mA, klasse A 6kA
            • Modu­laire appa­ra­tuur

            Aardlekautomaat 4P 25A, C-karakteristiek 300 mA, klasse A 6kA AFM475C

            EAN-nummer
            3250611020486
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Toebehoren
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            Toebehoren

            • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
            • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
            • Uitscha­kelspoel 2 producten beschikbaar
            • Onder­span­nings­spoel 2 producten beschikbaar
            • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar
            • Meer toebehoren 6 andere producten beschikbaar

            Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

            • Toebe­horen
            • Hulp­con­tact­blok
            • Uitscha­kelspoel
            • Onder­span­nings­spoel
            • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
            • Vergren­de­ling­func­ties
            • Kamrail
            • LZ060

              Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ201

              Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ202

              Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ203

              Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ204

              Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ205

              Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ206

              Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ212

              Overspanningsspoel 230V AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZN175

              Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KB463A

              Kamrail stift 4-polig voor 3 automaten 4-polig, 63 A

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KB463C

              Overbruggingsbaar - 4P - 24 M.

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KDN463A

              Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KDN463B

              Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KDN480B

              Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              25 A
            • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
              300 mA
            • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 400 V AC volgens IEC60898-1
              6 kA
            • Nomi­nale stroom -25°C
              31,70 A
            • Nomi­nale stroom -20°C
              31,20 A
            • Nomi­nale stroom -15°C
              30,60 A
            • Nomi­nale stroom -10°C
              30 A
            • Nomi­nale stroom -5°C
              29,40 A
            • Nomi­nale stroom 0°C
              28,90 A
            • Nomi­nale stroom 5°C
              28,30 A
            • Nomi­nale stroom 10°C
              27,60 A
            • Nomi­nale stroom 15°C
              27 A
            • Nomi­nale stroom 20°C
              26,40 A
            • Nomi­nale stroom 25°C
              25,70 A
            • Nomi­nale stroom 30°C
              25 A
            • Nomi­nale stroom 35°C
              24,30 A
            • Nomi­nale stroom 40°C
              23,60 A
            • Nomi­nale stroom 45°C
              22,80 A
            • Nomi­nale stroom 50 °C
              22 A
            • Nomi­nale stroom 55°C
              21,20 A
            • Nomi­nale stroom 60°C
              20,40 A
            Archi­tec­tuur
            • Curve
              C
            • Positie N-aan­slui­ting
              Links, Rechts
            • Pool­type
              4P
            • Aantal bevei­ligde polen
              4
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              4
            Veiligheid
            • Type aard­lek­be­vei­li­ging
              A
            • Bescher­mings­graad IP
              IP20
            Span­ning
            • Type voeding
              AC
            • Nomi­nale span­ning Ue
              230 - 400 V
            • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
              500 V
            • Diëlec­tri­sche constante
              2 kV
            • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
              4000 V
            • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
              3
            Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
            • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
              6 kA
            Instal­la­tie, montage
            • Aandraai­mo­ment bovenste klem
              2 - 2 NM
            • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
              2 - 2 NM
            • Nomi­naal aandraai­mo­ment
              2 - 2 NM
            • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
              Ja
            • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Schroef­klem
            • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              bicon­nect
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 50 Hz
            Aanslui­ting
            • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
              1 - 16 mm²
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
              1 - 25 mm²
            Gebruiks­voor­waarden
            • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
              3
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -25 - 40 °C
            Afme­tingen
            • Hoogte
              84 mm
            • Breedte
              71 mm
            • Diepte
              70 mm
            Connec­ti­vi­teit
            • Type connec­tor/­stekker
              Schroef­aan­slui­ting
            Vermogen
            • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
              12,30 W

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
            PDF
            2,24 MB
            REACH declaration AFM475C (english)
            PDF
            103,10 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding AFM475C | Hager Belgium

              Afbeelding AFM475C

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Belgium

              Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

              PDF
              1,72 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2021-12-09

              PDF
              889,93 kB
              Afbeelding Declaration | Hager Belgium

              Declaration

              Conformiteitsverklaring International 2022-09-23

              PDF
              353,95 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              AFA906H - Differentieelautomaat 1P+N 6kA C 6A 300mA type A 2MOD.
              AFA906H
              Differentieelautomaat 1P+N 6kA C 6A 300mA type A 2MOD.
            • 2
              AFA910H - Differentieelautomaat 1P+N 6kA C 10A 300mA type A 2MOD.
              AFA910H
              Differentieelautomaat 1P+N 6kA C 10A 300mA type A 2MOD.
            • 3
              AFA916H - Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A C-karakteristiek 6 kA, 300 mA klasse A
              AFA916H
              Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A C-karakteristiek 6 kA, 300 mA klasse A
            • 4
              ACA816E - Aardlekautomaat 1P+N 4.5kA C-16A 10mA A
              ACA816E
              Aardlekautomaat 1P+N 4.5kA C-16A 10mA A
            • 5
              ADA806E - Aardlekautomaat 1P+N 4.5kA C-6A 30mA A
              ADA806E
              Aardlekautomaat 1P+N 4.5kA C-6A 30mA A

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België