The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • ADX475C

Differentieelautomaat 4P 10kA C 25A 30mA type A 4MOD. ADX475C

EAN-nummer
3250611015321
Verpakking
1 Stuk

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Let op: dit product is uitlopend.

Differentieelautomaat 4P 10kA C 25A 30mA type A 4MOD.

ADX475C

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Meer toebehoren (12)
    • Kamrail 5 producten beschikbaar
    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Onder­span­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kamrail
    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Toebe­horen
    • Onder­span­nings­spoel
    • Uitscha­kelspoel
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
    • Hulp­con­tact­blok
    • KDN463B

      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen

       0,00 €  / *
    • KB463C

      Overbruggingsbaar - 4P - 24 M.

       0,00 €  / *
    • KB463A

      Kamrail stift 4-polig voor 3 automaten 4-polig, 63 A

       0,00 €  / *
    • KDN463A

      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

       0,00 €  / *
    • KDN480B

      Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

       0,00 €  / *
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

       0,00 €  / *
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

       0,00 €  / *
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

       0,00 €  / *
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

       0,00 €  / *
    • MZ212

      Overspanningsspoel 230V AC

       0,00 €  / *
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

       0,00 €  / *
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      25 A
    • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
      30 mA
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 400 V AC volgens IEC60898-1
      10 kA
    • Nomi­nale stroom -25°C
      31,70 A
    • Nomi­nale stroom -20°C
      31,20 A
    • Nomi­nale stroom -15°C
      30,60 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      30 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      29,40 A
    • Nomi­nale stroom 0°C
      28,90 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      28,30 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      27,60 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      27 A
    • Nomi­nale stroom 20°C
      26,40 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      25,70 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      25 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      24,30 A
    • Nomi­nale stroom 40°C
      23,60 A
    • Nomi­nale stroom 45°C
      22,80 A
    • Nomi­nale stroom 50 °C
      22 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      21,20 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      20,40 A
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen lcs AC volgens IEC60898-1
      7,50 kA
    Archi­tec­tuur
    • Curve
      C
    • Positie N-aan­slui­ting
      Links, Rechts
    • Pool­type
      4P
    • Aantal bevei­ligde polen
      4
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Veiligheid
    • Type aard­lek­be­vei­li­ging
      A
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Span­ning
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Diëlec­tri­sche constante
      2 kV
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
      10 kA
    Instal­la­tie, montage
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2 - 2 NM
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      2 - 2 NM
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2 - 2 NM
    • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
      Ja
    • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      bicon­nect
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 16 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
      1 - 25 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
      3
    • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
      2
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 40 °C
    Afme­tingen
    • Hoogte
      84 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      70 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      12,30 W

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
    PDF
    2,24 MB
    Hager REACH declaration ADX475C
    PDF
    Hager RoHS report ADX475C
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding ADX475C | Hager Belgium

      Afbeelding ADX475C

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad ADX475C | Hager Belgium

      Hager Productdatablad ADX475C

      Differentieelautomaat 4P 10kA C 25A 30mA type A 4MOD.

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-09-23

      PDF
      378,93 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België