RCBO 4P 6kA, C-25A 30 mA, type A • ADM475C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Bevei­li­ging en toebe­horen
  • Diffe­ren­ti­eel­au­to­maten
  • ADM475C
ADM475C - Aardlekautomaat 4P 25A, C-karakteristiek 30 mA, klasse A 6kA
ADM475C - Aardlekautomaat 4P 25A, C-karakteristiek 30 mA, klasse A 6kA

Aardlekautomaat 4P 25A, C-karakteristiek 30 mA, klasse A 6kA

ADM475C

ADM475C - Aardlekautomaat 4P 25A, C-karakteristiek 30 mA, klasse A 6kA
ADM475C - Aardlekautomaat 4P 25A, C-karakteristiek 30 mA, klasse A 6kA
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Aardlekautomaat 4P 25A, C-karakteristiek 30 mA, klasse A 6kA ADM475C

EAN-nummer
3250611020325
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Toebehoren

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Uitscha­kelspoel 2 producten beschikbaar
  • Onder­span­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar
  • Meer toebehoren 6 andere producten beschikbaar

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

  • Toebe­horen
  • Hulp­con­tact­blok
  • Uitscha­kelspoel
  • Onder­span­nings­spoel
  • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
  • Vergren­de­ling­func­ties
  • Kamrail
  • LZ060

    Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ201

    Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ202

    Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ203

    Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ204

    Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ205

    Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ206

    Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ212

    Overspanningsspoel 230V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZN175

    Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KB463A

    Kamrail stift 4-polig voor 3 automaten 4-polig, 63 A

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KB463C

    Overbruggingsbaar - 4P - 24 M.

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KDN463A

    Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KDN463B

    Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • KDN480B

    Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    25 A
  • Nomi­nale aard­lek­stroom Idn
    30 mA
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 400 V AC volgens IEC60898-1
    6 kA
  • Nomi­nale stroom -25°C
    31,70 A
  • Nomi­nale stroom -20°C
    31,20 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    30,60 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    30 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    29,40 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    28,90 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    28,30 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    27,60 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    27 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    26,40 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    25,70 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    25 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    24,30 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    23,60 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    22,80 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    22 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    21,20 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    20,40 A
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 230 V AC volgens IEC61009-1
    6 kA
Archi­tec­tuur
  • Curve
    C
  • Positie N-aan­slui­ting
    Links, Rechts
  • Pool­type
    4P
  • Aantal bevei­ligde polen
    4
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Veiligheid
  • Type aard­lek­be­vei­li­ging
    A
  • Bescher­mings­graad IP
    IP2X
Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 400 V
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Diëlec­tri­sche constante
    2 kV
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
    3
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    6 kA
Instal­la­tie, montage
  • Aandraai­mo­ment bovenste klem
    2 - 2 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2 - 2 NM
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    2 - 2 NM
  • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
    Ja
  • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Schroef­klem
  • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    bicon­nect
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 50 Hz
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
    1 - 25 mm²
Gebruiks­voor­waarden
  • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
    3
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 40 °C
Afme­tingen
  • Hoogte
    84 mm
  • Breedte
    71 mm
  • Diepte
    70 mm
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Schroef­aan­slui­ting
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    12,30 W

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF
2,24 MB
REACH declaration ADM475C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ADM475C (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding ADM475C | Hager Belgium

    Afbeelding ADM475C

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-12-09

    PDF
    889,93 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-09-23

    PDF
    353,95 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    AFA906H - Differentieelautomaat 1P+N 6kA C 6A 300mA type A 2MOD.
    AFA906H
    Differentieelautomaat 1P+N 6kA C 6A 300mA type A 2MOD.
  • 2
    AFA910H - Differentieelautomaat 1P+N 6kA C 10A 300mA type A 2MOD.
    AFA910H
    Differentieelautomaat 1P+N 6kA C 10A 300mA type A 2MOD.
  • 3
    AFA916H - Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A C-karakteristiek 6 kA, 300 mA klasse A
    AFA916H
    Aardlekautomaat 1-polig+N 16 A C-karakteristiek 6 kA, 300 mA klasse A
  • 4
    ACA816E - Aardlekautomaat 1P+N 4.5kA C-16A 10mA A
    ACA816E
    Aardlekautomaat 1P+N 4.5kA C-16A 10mA A
  • 5
    ADA806E - Aardlekautomaat 1P+N 4.5kA C-6A 30mA A
    ADA806E
    Aardlekautomaat 1P+N 4.5kA C-6A 30mA A

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België